17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土木作業長靴 DS

土木作業長靴 DS

通常単価(税別)
8,260
税込単価
9,086
通常出荷日:1日目

ハードな土木作業に最適な先芯入り長靴。【特長】・屋外の過酷な環境の作業現場(薬品・油以外)に適用するた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    緑系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ダークグリーン
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 靴丈(cm)
    38
  • 耐圧迫性荷重 (kN)
    10
  • 材質/先芯
    鋼製
  • 胴部・底部材質
    ラバー
  • 材質/裏材
    メリヤス
  • 内容量
    1足
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

土木作業長靴の外観

外観

外観

土木作業長靴の特長

土木作業に最適な鉄先芯入り。
エアポンプ中敷を搭載。

アウターソール

アウターソール

製品仕様

アッパー:ラバー/テクノーラ(帆布裏)。
アウターソール:ロール底(ラバー)。
サイズ:M(24.0~24.5cm)、L(25.0~25.5cm)、LL(26.0~26.5cm)、3L(27.0~28.0cm)
ウイズ:3E。
製品寸法(外寸):38.0cm。
製品重量(片足):1,075g。
生産国:中国。
カラー:ダークグリーン。

開発秘話

 

お客様から、スコップを使用すると、踏まず部の底が傷み割れるとのことで開発を手がけると、
地面を掘り進むと突然の湧き水が出てくる時もあるので丈を長くして欲しいなどの意見もあり、
本格的な土木作業の長靴を開発し、2000年より発売する。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
25.5
214-9303
2120
1足
1個
26.5
214-9311
2250
1足
1個
24.5
214-9290
2010
1足
1個
28
214-9320
2370
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,260
( 9,086 )
1日目
8,260
( 9,086 )
1日目
8,260
( 9,086 )
1日目
8,260
( 9,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハードな土木作業に最適な先芯入り長靴。
【特長】
・屋外の過酷な環境の作業現場(薬品・油以外)に適用するため、ゴムの配合を社内基準より約12%アップ。
・スコップを使用する作業性をUPするため、底のカカト前部の踏まず部のみ鋼板が入っている。
・履き心地とムレ解消のため、クッション性のあるエアーポンプ中敷を搭載している。
【用途】
・過酷な作業現場で、特に、スコップを使用する作業には最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

土木作業長靴 DSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q靴底を見るとカカト部に糸が見えるのですが、何でしょうか?あるいは、水が浸入するのではないですか?
A
カカトを剥がれないように接着するためには必要であり、製品の機能には支障がありません。生産工程の中でカカトを最後に接着しますので、カカトが付いて無い状態で完全防水のため靴の中に水は浸入いたしません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土木作業長靴 DS
作業用長靴 ジョルディック DX2
安全ゴム長靴 化学防護長靴
静電半長靴
ショート安全長靴
耐油安全長靴
メーカー福山ゴム工業福山ゴム工業アズワンエンゼルコーコス信岡アズワン
通常価格8,2603,979 -21,711 -8,9033,400 -5,551
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目3日目1日目〜
商品タイプ安全靴作業靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無し規格無し規格無しJIS規格品規格無しJIS規格品
形状長靴長靴長靴半長靴長靴長靴
耐油性なしなしありなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング