ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ショートドリル10本セット

通常単価(税別)
18,587
税込単価
20,446
通常出荷日:5日目

非鉄金属向きショートサイズのハイスドリルセット。主に万能精密旋盤コンパクト7やミーリングアタッチメント...

詳細を確認

型番:

66290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66290の仕様・寸法情報

適応機種
万能精密旋盤コンパクト7、ミーリングアタッチメント(コンパクト7用)、ミニフライス盤リトルミーリング1
パッケージ内容
ハイスドリルφ1.0mm/φ2.0mm/φ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ7.0mm/φ8.0mm/φ9.0mm/φ10.0mm
材質
ハイス
ドリル全長
90mm未満

型番リスト

表示件数
型番
66290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,587
( 20,446 )
5日目

詳細情報

基本情報

非鉄金属向きショートサイズのハイスドリルセット。主に万能精密旋盤コンパクト7やミーリングアタッチメント(コンパクト7用)、ミニフライス盤リトルミーリング1での使用に適しています

【特長】
・一般的な鉄鋼ドリルに比べ全長が90mm未満の短いドリルです。
・Φ1~10mm迄、1mm間隔10本入です。
・ハイス製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートドリル10本セットの型番66290のページです。 型番66290に関する仕様情報を記載しております。
ショートドリル10本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートドリル10本セット
ハイスドリル21本セット
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LM-1部品 No.030 スピンドルギア
LM-1部品 No.042 ダイヤルフォーク
LittleMilling9用マシンスタンド
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格18,58722,37930,1467361,12195,606
通常出荷日5日目6日目6日目5日目5日目11日目
適応機種万能精密旋盤コンパクト7、ミーリングアタッチメント(コンパクト7用)、ミニフライス盤リトルミーリング1-精密卓上フライス盤リトルミーリング9LittleMilling1LittleMilling1精密卓上フライス盤リトルミーリング9
パッケージ内容ハイスドリルφ1.0mm/φ2.0mm/φ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ7.0mm/φ8.0mm/φ9.0mm/φ10.0mmハイスドリルφ1.5mm/φ2.0mm/φ2.5mm/φ3.0mm/φ3.2mm/φ3.5mm/φ4.0mm/φ4.5mm/φ4.8mm/φ5.0mm/φ5.5mm/φ6.0mm/φ6.5mm/φ7.0mm/φ8.0mm/φ9.0mm/φ9.5mm/φ10.0mm/φ11.0mm/φ12.0mm/φ13.0mm引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmスピンドルギアダイアルフォークマシンスタンド(チップトレイ付)
材質ハイスハイス----
ドリル全長90mm未満-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト