ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LittleMilling1用アングルバイス

通常単価(税別)
31,715
税込単価
34,887
通常出荷日:8日目

ミニフライス盤リトルミーリング1で工作物を固定するために用いる器具です。【特長】・垂直に0~90°の角...

詳細を確認

型番:

66925
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66925の仕様・寸法情報

適応機種
ミニフライス盤リトルミーリング1
パッケージ内容
アングルバイス
口幅(mm)
70
口開(mm)
50
口高(mm)
20
角度
0~90°
本体寸法(mm)
W170×D120×H63
接地面寸法(mm)
W100×D142
取付穴
M6
自重(kg)
2.55

型番リスト

表示件数
型番
66925
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,715
( 34,887 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミニフライス盤リトルミーリング1で工作物を固定するために用いる器具です。
【特長】
・垂直に0~90°の角度調整ができます

商品情報

製品特長・仕様

型番口幅口開角度
No.6692570mm50mm 0~90°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling1用アングルバイスの型番66925のページです。 型番66925に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling1用アングルバイスのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
フライス加工
3
満足度:3.0
角度を付けたフライス河加工には、目盛もありとても便利です。 クランプの長さがもう少し長ければ更に使い易いと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling1用アングルバイス
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LM-1部品 No.035 ギア
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格31,71552,24195,6063,23930,146736
通常出荷日8日目5日目11日目在庫品1日目6日目5日目
適応機種ミニフライス盤リトルミーリング1ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント精密卓上フライス盤リトルミーリング9強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ精密卓上フライス盤リトルミーリング9LittleMilling1
パッケージ内容アングルバイスコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナマシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmギア
口幅(mm)70-----
口開(mm)50-----
口高(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト