ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LittleMilling1用ロータリーテーブル

通常単価(税別)
128,522
税込単価
141,374
通常出荷日:8日目

【特長】・材料をミーリングテーブルの上で360°回転できます・円形の溝加工や円周に穴あけ加工をしたりと...

詳細を確認

型番:

66901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66901の仕様・寸法情報

適応機種
ミニフライス盤リトルミーリング1
パッケージ内容
ロータリーテーブル・Tスロットナット・チャック用アダプタープレート
円盤径
φ100mm
中心穴
MT-2
目盛
360°
本体寸法(mm)
W140×D126×H73 円盤H25

型番リスト

表示件数
型番
66901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,522
( 141,374 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料をミーリングテーブルの上で360°回転できます
・円形の溝加工や円周に穴あけ加工をしたりと加工幅が広がります
・円周上に溝を入れる等の加工が行え、割出インデクスセットを用いて分割加工を施す事も可能です
・三爪スクロールチャックを取り付けるためのアダプターも同梱しています

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 円盤φ100mm
  • リトルミーリング1(M-1)、リトルミーリング9(M-9)用
 

■特長

  • 微動送りも行えます。

使用方法・使用事例

使用事例

LittleMilling1用ロータリーテーブル 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling1用ロータリーテーブルの型番66901のページです。 型番66901に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling1用ロータリーテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling1用ロータリーテーブル
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LM-1部品 No.035 ギア
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格128,52252,24195,6063,23930,146736
通常出荷日8日目5日目11日目在庫品1日目6日目5日目
適応機種ミニフライス盤リトルミーリング1ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント精密卓上フライス盤リトルミーリング9強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ精密卓上フライス盤リトルミーリング9LittleMilling1
パッケージ内容ロータリーテーブル・Tスロットナット・チャック用アダプタープレートコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナマシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmギア
円盤径φ100mm-----
中心穴MT-2-----
目盛360°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト