ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LittleMilling1用クランプセット(10点入)

通常単価(税別)
10,741
税込単価
11,815

【特長】・ミーリングテーブルに材料を固定するために用いる器具です・ミニフライス...

詳細情報を確認する
  • 適応機種
    ミニフライス盤リトルミーリング1
  • パッケージ内容
    クランプシュー2ヶ/ステップブロック2ヶ/スタッドボルト2ヶ/フランジナット2ヶ/カップリングナット2ヶ

型番:

66426
解除
    数量:

    66426の仕様・寸法情報

    適応機種
    ミニフライス盤リトルミーリング1
    パッケージ内容
    クランプシュー2ヶ/ステップブロック2ヶ/スタッドボルト2ヶ/フランジナット2ヶ/カップリングナット2ヶ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    66426
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,741
    ( 11,815 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミーリングテーブルに材料を固定するために用いる器具です
    ・ミニフライス盤リトルミーリング1には標準付属

    商品情報

    使用方法・使用事例

    使用事例

    LittleMilling1用クランプセット(10点入) 使用事例

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LittleMilling1用クランプセット(10点入)の型番66426のページです。 型番66426に関する仕様情報を記載しております。
    LittleMilling1用クランプセット(10点入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LittleMilling1用クランプセット(10点入)
    LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
    LittleMilling9用マシンスタンド
    LittleMilling9用交換チップ
    LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
    LM-1部品 No.035 ギア
    メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
    通常価格10,74152,24195,6063,23930,146736
    通常出荷日8日目5日目11日目在庫品1日目6日目5日目
    適応機種ミニフライス盤リトルミーリング1ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント精密卓上フライス盤リトルミーリング9強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ精密卓上フライス盤リトルミーリング9LittleMilling1
    パッケージ内容クランプシュー2ヶ/ステップブロック2ヶ/スタッドボルト2ヶ/フランジナット2ヶ/カップリングナット2ヶコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナマシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmギア
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました