ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

LittleMilling9用マシンスタンド

通常単価(税別)
95,606
税込単価
105,167
通常出荷日:11日目

精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。機体の重量バランスとラッ...

詳細を確認

型番:

60760
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60760の仕様・寸法情報

適応機種
精密卓上フライス盤リトルミーリング9
パッケージ内容
マシンスタンド(チップトレイ付)
チップトレイ部
W600×D400×H20mm
スタンド部
W400×D300×H760mm

型番リスト

表示件数
型番
60760
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,606
( 105,167 )
11日目

詳細情報

基本情報

精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します

商品情報

外形図

LittleMilling9用マシンスタンド 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

LittleMilling9用マシンスタンド 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling9用マシンスタンドの型番60760のページです。 型番60760に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling9用マシンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
LM-9部品 No.138 ブレーカーギア
LM-1部品 No.041 チェンジギア
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格95,6063,23930,14652,241798736
通常出荷日11日目在庫品1日目6日目5日目5日目5日目
適応機種精密卓上フライス盤リトルミーリング9強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ精密卓上フライス盤リトルミーリング9ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメントLittleMilling9LittleMilling1
パッケージ内容マシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナブレーカーギアチェンジギア
チップトレイ部W600×D400×H20mm-----
スタンド部W400×D300×H760mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト