ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 精密卓上旋盤Compact9

    ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9

    精密卓上旋盤Compact9

    ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9

    -

    通常価格(税別):225672円~

    通常出荷日:8日目

  • 精密ミニ旋盤Compact3

    ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤Compact3

    精密ミニ旋盤Compact3

    ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤Compact3

    -

    通常価格(税別):117742円~

    通常出荷日:5日目

  • 精密卓上旋盤Compact9スターターセット

    ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9スターターセット

    -

    通常価格(税別):262400円~

    通常出荷日:7日目

  • カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

    中村製作所

    カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

    4.9

    通常価格(税別):20707円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 三爪スクロールチャック Φ50mm

    ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック Φ50mm

    三爪スクロールチャック Φ50mm

    ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック Φ50mm

    4.0

    通常価格(税別):26791円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 両頭グラインダー

    淀川電機製作所

    両頭グラインダー

    両頭グラインダー

    淀川電機製作所

    両頭グラインダー

    4.0

    通常価格(税別):53752円~

    通常出荷日:1日目

  • 卓上グラインダ

    マキタ

    卓上グラインダ

    4.9

    通常価格(税別):15477円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Raise3D E2CF 3Dプリンター

    RAISE3D

    Raise3D E2CF 3Dプリンター

    -

    通常価格(税別):858500円~

    通常出荷日:15日目

  • Compact7用ケレ

    ミスターマイスター

    Compact7用ケレ

    Compact7用ケレ

    ミスターマイスター

    Compact7用ケレ

    -

    通常価格(税別):3100円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 高速切断機 CC14SF

    HiKOKI(旧日立工機)

    高速切断機 CC14SF

    高速切断機 CC14SF

    HiKOKI(旧日立工機)

    高速切断機 CC14SF

    4.6

    通常価格(税別):30873円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

万能精密旋盤Compact7

通常単価(税別)
156,990
税込単価
172,689

【特長】・工場の汎用旋盤と同等の加工ができるコンパクト旋盤です。スピードコント...

詳細情報を確認する
  • 種類
    旋盤機能のみ
  • 電源(V)
    単相100
  • ベッド上振り(mm)
    150
  • 心間 (mm)
    250
  • 心高 (mm)
    75
  • クロススライド上振り (mm)
    74
  • 回転速度 ([回転/分])
    100~2,000min-1
  • 主軸
    MT-2
  • 主軸貫通孔 (mm)
    10.2
  • 刃物台
    8x8mm角用
  • 心押台
    クイルトラベル 20mm/MT-1
  • 親ネジ
    M10×1.5mm
  • 自動送り
    0.05mm/rev、0.10mm/rev
  • 送りハンドル
    ヨコ送り 0.02mm/目盛 50回転、タテ送り 0.05mm/目盛 30回転
  • ネジ切削
    可能(別売品が必要)
  • 電源
    100V 50/60Hz 150W
  • 本体寸法 (mm)
    W640×D270×H210
  • 三爪スクロールチャック直径 (mm)
    80
  • 自重 (kg)
    23.0

型番:

66000
解除
    数量:

    66000の仕様・寸法情報

    種類
    旋盤機能のみ
    電源(V)
    単相100
    ベッド上振り(mm)
    150
    心間(mm)
    250
    心高(mm)
    75
    クロススライド上振り(mm)
    74
    回転速度([回転/分])
    100~2,000min-1
    主軸
    MT-2
    主軸貫通孔(mm)
    10.2
    刃物台
    8x8mm角用
    心押台
    クイルトラベル 20mm/MT-1
    親ネジ
    M10×1.5mm
    自動送り
    0.05mm/rev、0.10mm/rev
    送りハンドル
    ヨコ送り 0.02mm/目盛 50回転、タテ送り 0.05mm/目盛 30回転
    ネジ切削
    可能(別売品が必要)
    電源
    100V 50/60Hz 150W
    本体寸法(mm)
    W640×D270×H210
    三爪スクロールチャック直径(mm)
    80
    自重(kg)
    23.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    66000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    156,990
    ( 172,689 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工場の汎用旋盤と同等の加工ができるコンパクト旋盤です。スピードコントロールが無段階変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難作材の切削も可能です
    ・基本的な旋削はもちろんのこと、チェンジギアを交換すれば、ネジ切削も行えます

    商品情報

    万能精密旋盤Compact7:関連画像

     

    万能精密旋盤Compact7:関連画像

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    万能精密旋盤Compact7の型番66000のページです。 型番66000に関する仕様情報を記載しております。
    万能精密旋盤Compact7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    QCompact7の芯間250mmとなっていますが、チャック爪からセンターまでの距離が250mm。つまり250mmの長さ加工は可能ということで宜しいでしょうか。
    A
    チャック爪からセンターまでの距離が250mmで合っています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    万能精密旋盤Compact7
    精密卓上旋盤Compact9
    精密ミニ旋盤Compact3
    精密卓上旋盤Compact9スターターセット
    三爪スクロールチャック Φ50mm
    Compact7用クイックチェンジツールホルダー
    メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
    通常価格156,990225,672117,742262,40026,79128,756
    通常出荷日5日目8日目5日目7日目在庫品1日目5日目
    種類旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ-
    電源(V)単相100単相100単相100単相100--
    ベッド上振り(mm)150180110180--
    心間(mm)250350150---
    心高(mm)75--90--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました