ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

〔汎用〕超硬箱型チップ(1ヶ)

通常単価(税別)
7,165
税込単価
7,882
通常出荷日:8日目

超硬スロアウエイ突切りバイト66704用超硬箱型チップ【特長】・超硬スロアウエイバイト/突切り用の交換...

詳細を確認

型番:

66721
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66721の仕様・寸法情報

基本セット
超硬突切りチップ
適応部品
超硬スロアウエイ突切りバイト(66704)
チップ材質
超硬
チップ形状
突切り
チップ幅(mm)
2
内容数
1

型番リスト

表示件数
型番
66721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,165
( 7,882 )
8日目

詳細情報

基本情報

超硬スロアウエイ突切りバイト66704用超硬箱型チップ

【特長】
・超硬スロアウエイバイト/突切り用の交換チップです。
・チップ交換にはNo.66750専用レンチが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

〔汎用〕超硬箱型チップ(1ヶ)の型番66721のページです。 型番66721に関する仕様情報を記載しております。
〔汎用〕超硬箱型チップ(1ヶ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
〔汎用〕超硬箱型チップ(1ヶ)
〔汎用〕超硬箱型チップ(10ヶ)
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格7,16550,8802,23921,03811,49914,981
通常出荷日8日目5日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セット超硬突切りチップ超硬突切りチップ超硬菱形チップ超硬菱形チップ超硬スロアウエイ突切りバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)超硬スロアウエイ中ぐりバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)
適応部品超硬スロアウエイ突切りバイト(66704)超硬スロアウエイ突切りバイト(66704)超硬スロアウエイバイト(66701/66702/66703)---
チップ材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
チップ形状突切り突切り菱形菱形菱形
チップ幅(mm)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト