ツール用品技術窓口
ミスターマイスター
〔汎用〕超硬スロアウエイバイト4本セット66700
ミスターマイスター
通常価格(税別):36157円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
ナベヤ
通常価格(税別):14025円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
ミスターマイスター
通常価格(税別):225672円~
通常出荷日:8日目
京セラ
KGD/KGD-JCT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:在庫品1日目
アッサブ
完成バイト 平バイト (ミリサイズ)
アッサブ
通常価格(税別):5230円~
通常出荷日:3日目
ミスターマイスター
突切りブレード
ミスターマイスター
通常価格(税別):3240円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L形
通常価格(税別):11170円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト・小型旋盤用...
詳細を確認【特長】
・ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト
・小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です
・シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます


ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9

ミスターマイスター
精密ミニ旋盤Compact3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円