ツール用品技術窓口
【特長】・万能精密旋盤コンパクト7を始めとしたミスターマイスターの旋盤用に製造したスロアウエイタイプの...
詳細を確認【特長】
・万能精密旋盤コンパクト7を始めとしたミスターマイスターの旋盤用に製造したスロアウエイタイプのバイトセットです
・突切りバイトは、大型機用と同様に焼入れも行ってあります
・ 刃が摩耗したら交換できる切削バイト、一つのチップで2箇所使用できるので経済的です
・ 8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各超硬チップ付きです

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):21,038円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~