ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

突切りブレード

通常単価(税別)
3,240
税込単価
3,564
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

材料切断したり、溝を切ったりするために用いる突切り用ブレードです。単体ではお使い戴けません。別途、専用...

詳細を確認

型番:

66105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66105の仕様・寸法情報

基本セット
突切りブレード
チップ材質
ハイス
チップ形状
全長(mm)
70
刃幅(mm)
2.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

材料切断したり、溝を切ったりするために用いる突切り用ブレードです。単体ではお使い戴けません。別途、専用ホルダーNo.66106か、万能精密旋盤コンパクト7の場合は、クイックチェンジツールホルダーNo.66055、精密卓上旋盤コンパクト9の場合は、No.60528が必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突切りブレードの型番66105のページです。 型番66105に関する仕様情報を記載しております。
突切りブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突切りブレード
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
〔汎用〕超硬箱型チップ(10ヶ)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格3,24011,4992,23914,98121,03850,880
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
基本セット突切りブレード超硬スロアウエイ突切りバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)超硬菱形チップ超硬スロアウエイ中ぐりバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)超硬菱形チップ超硬突切りチップ
チップ材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
チップ形状菱形菱形菱形突切り
全長(mm)70-----
刃幅(mm)2.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト