ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact3用二面刃物台

通常単価(税別)
6,725
税込単価
7,398
通常出荷日:8日目

精密ミニ旋盤コンパクト3用二面刃物台。両サイドに切削バイトを固定して、切替ながら使うためのアタッチメン...

詳細を確認

型番:

66532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66532の仕様・寸法情報

基本セット
二面刃物台
対象切削バイト
8mm角迄

型番リスト

表示件数
型番
66532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,725
( 7,398 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密ミニ旋盤コンパクト3用二面刃物台。両サイドに切削バイトを固定して、切替ながら使うためのアタッチメント

【特長】
・2つの切削バイトを予め取り付けておき、交互に切替て使うための刃物台です。
・中心のボルトを緩めて刃物台を回転させ使います

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact3用二面刃物台の型番66532のページです。 型番66532に関する仕様情報を記載しております。
Compact3用二面刃物台のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
旋盤の刃物台
5
満足度:5.0
ミニ旋盤の刃物台として使用しました。 回転具合もスムーズで使い易く、高評価です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact3用二面刃物台
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact9用二面刃物台
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用面板φ160mm
Compact3用木工旋盤アタッチメント
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格6,72528,7567,4716,6009,15313,224
通常出荷日8日目5日目6日目6日目6日目6日目
基本セット二面刃物台クイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダー可動式二面刃物台クランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ面板、取付ボルト3ヶ面板/木工旋盤レスト/チゼル受け金具/スーパーセンター/回転センター
対象切削バイト8mm角迄10mm角迄----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト