ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact3用ドリルチャック

通常単価(税別)
9,696
税込単価
10,666
通常出荷日:8日目

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ドリルを把握するのに用います。【特長】・ドリル穴加工を行...

詳細を確認

型番:

66510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66510の仕様・寸法情報

基本セット
ドリルチャック、チャックキー
把握径
φ1.0~8.0mm
取付寸法
M14x1.0mm
その他
小型金工木工旋盤KS-200用として使用

型番リスト

表示件数
型番
66510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,696
( 10,666 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ドリルを把握するのに用います。
【特長】
・ドリル穴加工を行うのに用います
・長物のセンター穴あけ等にも用います
・ノス型のドリルを用いれば8mmより大きな穴あけもできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact3用ドリルチャックの型番66510のページです。 型番66510に関する仕様情報を記載しております。
Compact3用ドリルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact3用ドリルチャック
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
三爪スクロールチャック Φ50mm
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格9,69611,77025,20039,20937,17426,791
通常出荷日8日目在庫品1日目7日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セットドリルチャック、チャックキードリルチャック/チャックキー三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル-
把握径φ1.0~8.0mmφ1.0~13.0mm【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm正爪 外径(A-A1):2~28mm、正爪 内径(B-B1):20~48mm、逆爪 外径(C-C1):20~55mm
取付寸法M14x1.0mm----M14×1.0
その他小型金工木工旋盤KS-200用として使用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト