ツール用品技術窓口
万能精密旋盤コンパクト7を使って材料の先端を丸めたり面取りが簡単にできるアタッチメントです。専用ハイス一体バイトが付属します。主に金属加工用です。
【特長】
・クロススライドに取り付けて端面に丸みを持たせる加工が行えます
・面取り加工などに

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):21,038円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~