ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Compact7用トップスライド

通常単価(税別)
45,677
税込単価
50,245
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

万能精密旋盤コンパクト7のクロススライドに載せて使います。斜めに刃物台を送るスライドを追加することで、...

詳細を確認

型番:

66053
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66053の仕様・寸法情報

基本セット
トップスライド、Tスロットナット、ボルト
刃物台
8mm角迄
角度目盛
±45°
ハンドル
0.02mm/目盛、1.0mm/回転
スライド
トラベル40mm ※旋回に16mm必要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,677
( 50,245 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7のクロススライドに載せて使います。斜めに刃物台を送るスライドを追加することで、テーパー(円錐)加工が行えるようになります。角度目盛もあり任意の角度に設定できます。また、刃物台も内蔵されています

【特長】
・クロススライドに取り付け、切削バイトを斜めに送れるようになります。
・テーパー(円錐)加工が行えます。
・8㎜角バイトまで把握できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用トップスライドの型番66053のページです。 型番66053に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用トップスライドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用トップスライド
Compact7用バーチカルスライド
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact7用ケレ
Compact7用固定振止
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格45,67739,66728,7563,10011,6153,366
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
基本セットトップスライド、Tスロットナット、ボルトバーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルトクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダーケレ固定振止レースセンター
刃物台8mm角迄-----
角度目盛±45°-----
ハンドル0.02mm/目盛、1.0mm/回転0.02mm/目盛、1.0 mm/回転----
スライドトラベル40mm ※旋回に16mm必要トラベル 35mm、Tスロット 8mm/ボルトM6----

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト