ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Compact7用固定振止

通常単価(税別)
11,61511,266
税込単価
12,77712,393
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

万能精密旋盤コンパクト7用固定振止【特長】・旋盤ベッド上に配置して長めの材料を加工する時の振れを抑える...

詳細を確認

型番:

66030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66030の仕様・寸法情報

基本セット
固定振止
貫通孔(mm)
35

型番リスト

表示件数
型番
66030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,61511,266
( 12,393 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7用固定振止

【特長】
・旋盤ベッド上に配置して長めの材料を加工する時の振れを抑えるために用います。
・また、端面の中ぐり加工などにも用います

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用固定振止の型番66030のページです。 型番66030に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用固定振止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用固定振止
Compact7用ケレ
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格11,6153,10025,20039,20937,17428,756
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目4日目在庫品1日目5日目
基本セット固定振止ケレ三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル四爪インディペンデントチャック・チャックハンドルクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダー
貫通孔(mm)35101620.2mm20-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト