ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Compact7用ケレ

通常単価(税別)
3,1003,007
税込単価
3,4103,308
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

万能精密旋盤コンパクト7で両センター加工を行うためのアタッチメント。主軸側にレースセンターを取り付けて...

詳細を確認

型番:

66020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66020の仕様・寸法情報

基本セット
ケレ
貫通孔(mm)
10

型番リスト

表示件数
型番
66020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,1003,007
( 3,308 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7で両センター加工を行うためのアタッチメント。主軸側にレースセンターを取り付けてケレを使って材料を回します。心押台側にもレースセンターや回転センターを取り付けて挟み込んで加工します。
【特長】
・材料を両センター保持をする時に用いる治具
・別途、主軸用レースセンターが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用ケレの型番66020のページです。 型番66020に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用ケレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用ケレ
Compact7用固定振止
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格3,10011,61525,20039,20937,17428,756
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目4日目在庫品1日目5日目
基本セットケレ固定振止三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル四爪インディペンデントチャック・チャックハンドルクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダー
貫通孔(mm)10351620.2mm20-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト