ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact7用ドリルチャック(MT-1)

通常単価(税別)
9,090
税込単価
9,999
通常出荷日:8日目

万能精密旋盤コンパクト7の心押台に取り付けて、ドリル穴加工を行うためのアタッチメントです。【特長】・心...

詳細を確認

型番:

66016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66016の仕様・寸法情報

基本セット
ドリルチャック(MT-1)、チャックキー
把握径
1.0~10.0mm

型番リスト

表示件数
型番
66016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,090
( 9,999 )
8日目

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7の心押台に取り付けて、ドリル穴加工を行うためのアタッチメントです。

【特長】
・心押台に取り付けてドリル穴加工を行うのに用います。
・センタードリルやコアドリルでの加工用に必須です。
・またダイスホルダーを利用する時も用います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用ドリルチャック(MT-1)の型番66016のページです。 型番66016に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用ドリルチャック(MT-1)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
旋盤心押し台用
4
満足度:4.0
MT1サイズのドリルチャックを探していました。防錆油、ビニル袋、プラケースに入った状態で届きましたが、ドリルチャック本体...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用ドリルチャック(MT-1)
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
四爪インディペンデントチャックΦ80mm
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格9,09011,77025,20039,20937,17432,177
通常出荷日8日目在庫品1日目7日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セットドリルチャック(MT-1)、チャックキードリルチャック/チャックキー三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル四爪インディペンデントチャック/チャックハンドル
把握径1.0~10.0mmφ1.0~13.0mm【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm正爪時:φ5~40mm/逆爪時:φ35~80mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト