ツール用品技術窓口
トラスコ中山
回転センター
トラスコ中山
通常価格(税別):44949円~
通常出荷日:4日目
NSK
NSK旋盤用治具回転センター LC-Aタイプ
通常価格(税別):28074円~
通常出荷日:1日目 ~
三洋製作所
NAKANE 回転センター べベルタイプ BS
三洋製作所
通常価格(税別):32765円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2795円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):16429円~
通常出荷日:在庫品1日目
中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
通常価格(税別):14145円~
通常出荷日:在庫品1日目
万能精密旋盤コンパクト7の心押台に取り付けて使います。標準付属のレースセンターを高速回転で使用すると摩擦熱で焼き付く恐れがあるため、ベアリングが内蔵された回転センターを用いる事で焼き付きを防止できます。また、材料が硬質の場合も同様に摩擦熱が高くなり、焼き付くため回転センターを用います

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
3.5通常価格(税別):25,200円

ミスターマイスター
Compact7用ケレ
0通常価格(税別):3,100円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):6,780円

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,359円~

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円