ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Compact9用二面刃物台

通常単価(税別)
7,471
税込単価
8,218
通常出荷日:6日目

精密卓上旋盤コンパクト9用の刃物台。切削バイトの接地面が三日月型になっていて刃高さの微調整が行えるのが...

詳細を確認

型番:

60545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60545の仕様・寸法情報

基本セット
可動式二面刃物台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,471
( 8,218 )
6日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9用の刃物台。切削バイトの接地面が三日月型になっていて刃高さの微調整が行えるのが特徴の二面刃物台

【特長】
・刃の高さの微調整が行える刃物台です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用二面刃物台の型番60545のページです。 型番60545に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用二面刃物台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用二面刃物台
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用面板φ160mm
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact9用木工アタッチメント
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格7,4716,6009,15356,77211,77016,300
通常出荷日6日目6日目6日目5日目在庫品1日目6日目
基本セット可動式二面刃物台クランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ面板、取付ボルト3ヶコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナドリルチャック/チャックキー木工アタッチメント・レスト、チゼル受け、スーパーセンター(MT-3)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト