ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact9用固定振止

通常単価(税別)
12,234
税込単価
13,457
通常出荷日:8日目

精密卓上旋盤コンパクト9の旋盤ベッド上に取り付けて使用し、ワークピース(材料)の振れを抑えます。センタ...

詳細を確認

型番:

60530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60530の仕様・寸法情報

基本セット
固定振止
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,234
( 13,457 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9の旋盤ベッド上に取り付けて使用し、ワークピース(材料)の振れを抑えます。センターで押し支える事のできない中ぐり加工やドリル加工を行う時にも利用します

【特長】
・旋盤ベッド上に配置して長めの材料を加工する時の振れを抑えるために用います。
・また、端面の中ぐり加工などにも用います

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用固定振止の型番60530のページです。 型番60530に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用固定振止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用固定振止
Compact7用固定振止
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用二面刃物台
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格12,23411,61556,7726,6007,47111,770
通常出荷日8日目在庫品1日目5日目6日目6日目在庫品1日目
基本セット固定振止固定振止コレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ可動式二面刃物台ドリルチャック/チャックキー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト