ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact9用クイックチェンジツールホルダー

通常単価(税別)
23,671
税込単価
26,038
通常出荷日:8日目

精密卓上旋盤コンパクト9のトップスライド上に内蔵している刃物台と置き換えて使用します。各ホルダーに切削...

詳細を確認

型番:

60528
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60528の仕様・寸法情報

基本セット
クイックチェンジツールポスト、ツールホルダー3ヶ
対象切削バイト
10mm角迄

型番リスト

表示件数
型番
60528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,671
( 26,038 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9のトップスライド上に内蔵している刃物台と置き換えて使用します。各ホルダーに切削バイトを予め固定しておき、加工毎に切削バイトを交換する時の刃の高さ調整が簡単にできるようになります

【特長】
・刃の高さ調整が簡単に行える刃物台です。
・ツールポストとホルダー3ヶが付属しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用クイックチェンジツールホルダーの型番60528のページです。 型番60528に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用クイックチェンジツールホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用クイックチェンジツールホルダー
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用二面刃物台
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格23,67128,75656,7726,6007,47111,770
通常出荷日8日目5日目5日目6日目6日目在庫品1日目
基本セットクイックチェンジツールポスト、ツールホルダー3ヶクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダーコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ可動式二面刃物台ドリルチャック/チャックキー
対象切削バイト10mm角迄10mm角迄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト