ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Compact9用面板φ160mm

通常単価(税別)
9,153
税込単価
10,068
通常出荷日:6日目

精密卓上旋盤コンパクト9用面板【特長】・薄物を把握するために用います。・材料を固定するには、面板用クラ...

詳細を確認

型番:

60525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60525の仕様・寸法情報

基本セット
面板、取付ボルト3ヶ
直径(mm)
160
その他
№60526面板用クランプセット等が必要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,153
( 10,068 )
6日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9用面板

【特長】
・薄物を把握するために用います。
・材料を固定するには、面板用クランプセットNo.60526等が必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用面板φ160mmの型番60525のページです。 型番60525に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用面板φ160mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用面板φ160mm
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact9用二面刃物台
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格9,15356,7726,60039,20937,1747,471
通常出荷日6日目5日目6日目4日目在庫品1日目6日目
基本セット面板、取付ボルト3ヶコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル可動式二面刃物台
直径(mm)160ホルダー直径 80----
その他№60526面板用クランプセット等が必要-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト