ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Compact9用主軸用コレットホルダーセット

通常単価(税別)
56,772
税込単価
62,449
通常出荷日:5日目

精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメント。【特長】・主軸に取り付け...

詳細を確認

型番:

60520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60520の仕様・寸法情報

基本セット
コレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナ
直径(mm)
ホルダー直径 80

型番リスト

表示件数
型番
60520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,772
( 62,449 )
5日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメント。
【特長】
・主軸に取り付けるコレットホルダーセットです
・小径の心の出ている材料を把握する時に便利です

商品情報

製品特長・仕様

型番セット内容ホルダー直径
No.60520 コレットホルダー
コレットφ4/6/8/10/12/14/16
引っかけスパナ
固定ピン
φ80mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用主軸用コレットホルダーセットの型番60520のページです。 型番60520に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用主軸用コレットホルダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用面板φ160mm
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用二面刃物台
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格56,7729,1533,3666,6007,47111,770
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目
基本セットコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナ面板、取付ボルト3ヶレースセンタークランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ可動式二面刃物台ドリルチャック/チャックキー
直径(mm)ホルダー直径 80160----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト