ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

精密ミニ旋盤Compact3

通常単価(税別)
117,742
税込単価
129,516

【特長】・ミスターマイスターシリーズのミニ旋盤・普通旋盤と同じ鋳鉄製リブ構造の...

詳細情報を確認する
  • 種類
    旋盤機能のみ
  • 電源(V)
    単相100
  • ベッド上振り(mm)
    110
  • 心間 (mm)
    150
  • クロススライド上振り (mm)
    54
  • 回転速度 ([回転/分])
    無段変速0~3,800min-1
  • 主軸
    M14x1.0mm
  • 主軸貫通孔 (mm)
    10.2
  • 刃物台
    フトコロ 8x8mm
  • 心押台
    クイルトラベル 20mm
  • 電源
    100V 50/60Hz 150W
  • 本体寸法 (mm)
    W433×D255×H230
  • 三爪スクロールチャック直径 (mm)
    50
  • 自重 (kg)
    13.5

型番:

66500
解除
    数量:

    66500の仕様・寸法情報

    種類
    旋盤機能のみ
    電源(V)
    単相100
    ベッド上振り(mm)
    110
    心間(mm)
    150
    クロススライド上振り(mm)
    54
    回転速度([回転/分])
    無段変速0~3,800min-1
    主軸
    M14x1.0mm
    主軸貫通孔(mm)
    10.2
    刃物台
    フトコロ 8x8mm
    心押台
    クイルトラベル 20mm
    電源
    100V 50/60Hz 150W
    本体寸法(mm)
    W433×D255×H230
    三爪スクロールチャック直径(mm)
    50
    自重(kg)
    13.5

    型番リスト

    表示件数
    型番
    66500
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    117,742
    ( 129,516 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミスターマイスターシリーズのミニ旋盤
    ・普通旋盤と同じ鋳鉄製リブ構造の旋盤Vベッドに主軸台とエプロン、心押台を配した本格的な造り
    ・Vベルト駆動の静かでパワフルなミニ旋盤です
    ・無段階変速が行え、ブラシ交換の行える高寿命モーターを採用しています

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    精密ミニ旋盤Compact3 タイトル

    オフィスで、自宅で、ちょっと施盤加工を楽しもう。
    精密ミニ施盤ではじめよう。

    本格的な施盤と変わらぬ構造、鋳鉄製リブ構造の施盤ベッドに主軸台を配置し、クロススライドと心押台を装備、Vベルトによるパワーロスの少ない駆動を実現しました。
    無段変速コントロール機能とCEに準拠した緊急停止スイッチ、チャックカバー連動のエマージェンシーシステムを内蔵しています。
    ローコストながらも三爪スクロールチャックを標準付属、さらに回転センターと切削バイトをパッキングしました。
    材料さえあればすぐにでも施盤加工が開始できます。おもちゃの様な小さい施盤ですが、樹脂や木材からアルミ、真鍮等の非鉄金属、また切削条件が合致すれば軟鉄などの切削も行えます。
    まずはここから旋盤をはじめてみませんか。

    製品仕様

    主軸台スピンドルM14×1.0mm
    貫通孔φ10.2mm
    心高55mm
    ベッド上振り110mm
    クロススライド上振り54mm
    回転速度0~3,800min-1(回転/分)
    正転、ダイアル式無段変速
    親ネジM8×1.0mm
    心間150mm
    クロススライドTスロット幅8mm/ボルトM6
    心押台ノーズM14×1.0mm
    クイルトラベル20.0mm
    送りハンドルタテ送り0.05mm/目盛 1.0mm/回転
    ヨコ送り
    心押台
    自動送りオプションで対応可能
    電源100V 50/60Hz 150W
    自重13.5kg

    三爪スクロールチャック仕様

    チャック直径φ50.0mm
    把握径・正爪時φ2~28mm
    ・逆爪時最大55mm

    このモデルでのネジ切削は、タップをドリルチャックで掴んで手動で行うか、ダイスホルダーを用いて切削する事のみとなります。施盤によるネジ切削を行うには、万能精密施盤コンパクト7か精密卓上施盤コンパクト9等の上位モデルが必要です。

    各部の説明

    精密ミニ旋盤Compact3 各部の説明

    (1)操作パネル

    精密ミニ旋盤Compact3 関連画像1

    主軸回転速度は、無段変速方式を採用。ダイアルで簡単に加速・減速が行えます。0~3,800min-1(回転/分)の範囲で自由に設定できます。CEに準拠した緊急停止スイッチを標準で装備し、教育の場等での施盤実習などにも最適です。

    (2)三爪スクロールチャック

    精密ミニ旋盤Compact3 関連画像2

    正爪・逆爪の両方に対応できるリバーシブルタイプの爪を組み込んだ、φ50mmのスクロールチャックを標準装備しています。正爪時にはφ2~28mmの材料を把握でき、逆爪時には最大でφ55mm迄の把握が行えます。勿論、しっかりした金属製の三爪スクロールチャックです。

    (3)駆動装置

    精密ミニ旋盤Compact3 関連画像3

    静かでスムーズなVベルト駆動を採用しています。モーターの力を最大限に生かせます。また、モーターは上位モデルの万能精密施盤コンパクト7と同程度のものを採用していますので、切削条件が許せば、アルミ材や真鍮だけでなく様々な材料の加工が行えます。

    (4)クロススライド

    精密ミニ旋盤Compact3 関連画像4

    最大8mm角迄の切削バイトが把握できるシングル刃物台を標準装備しています。あり溝、カミソリ機構の本格的な構造です。オプションでトップスライドを追加すれば、テーパー(円錐)加工も行えます。

    (5)心押台

    精密ミニ旋盤Compact3 関連画像5

    長めの材料もしっかり押し支えられる心押台も施盤ベッドに備わっています。さらに回転センターも付属しています。ドリルチャック等のアイテムを追加すれば、穴あけ加工が可能です。心押台は、施盤ベッド上をスライドさせて任意の位置に固定できます。

    施盤について

    施盤って何するもの?

    旋盤は、主軸と呼ばれるモーターの駆動で回転する部分に材料を固定して旋回させ、刃物台に取り付けた切削バイトという刃物を近づけて、材料から素材を削り取る工作機械です。材料を主軸に固定するために、その形状に合致した三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックという器具があります。

    旋盤で何が作れるのか?

    材料が旋回しているところに刃物を当てて削る機械なので 円筒のものを削り出します。従って、シャフトを削り出したり、リングを削ったりといった、断面が円の状態になる加工を行います。角材を把握して、丸棒にしてみたりといろんな形の丸棒が作り出せます。

    旋盤の構造

    大ざっぱには、旋盤ベッドという横に伸びた台の上に、左側に主軸台、その裏側にモーター、主軸台の左側にプーリーやギア、その主軸台に主軸が備わっていて、それをモーターで回します。旋盤ベッド上を動く、クロススライドというブロックがあり、そこには刃物台があります。刃物台には切削バイトを固定します。刃物台のすぐ側に送りハンドルがあり、それを動かすと刃物台が前後します。旋盤ベッドの右側には、心押台というブロックがあり、そこにはレースセンターや回転センターと呼ばれる器具を取り付けます。旋盤ベッドの右端には送りハンドルが付いていて、それを操作するとクロススライドが旋盤ベッド上をスライドします。すなわち左右に動きます。機械が大きくなると送りハンドルの位置や備わっている物が変わってきます。

    チャックガードの位置が変な理由

    三爪スクロールチャックの上にカバーがついています。 しかし、これはスクロールチャックが外れるのをガードするものではなく、また切りクズを防止するための物でもありません。チャックの爪の開閉に使うピンやハンドルを取り付けたまま、主軸を回転させると遠心力で飛び出します。これを防止するためのガードがチャックガードです。切りクズの飛散から目を守るためには安全眼鏡等を着用します。

    標準付属品

    ・三爪スクロールチャックφ50mm(本体取付済)
    ・ピンレバー
    ・回転センター
    ・刃物台(本体取付済み)
    ・直剣バイト8mm角
    ・六角レンチ
    ・スパナ
    ・+-ドライバー
    ・取扱説明書
    ・製品保証書

    外形図

    正面図

    精密ミニ旋盤Compact3 外形図1

    側面図

    精密ミニ旋盤Compact3 外形図2

    使用方法・使用事例

    使用方法

    主軸部分にワークを固定後、ワークを回転させ、バイト(刃物)を使用し金属を加工します。

    メーカー紹介

    東洋アソシエイツは1980年の創業以来、アメリカのドレメル社、オーストリアのエムコマイエル社の日本総代理店として、小型電動工具及び小型工作機械を販売して参りました。近年では自社ブランドとしてミスターマイスターを立ち上げ、工作機械を使用するのが初めてのお客様から製造の現場で試作品や治具などの製造、部品の追加工など様々な用途のお客様に製品をご使用頂いております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密ミニ旋盤Compact3の型番66500のページです。 型番66500に関する仕様情報を記載しております。
    精密ミニ旋盤Compact3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ミニ旋盤Compact3
    精密卓上旋盤Compact9
    万能精密旋盤Compact7
    精密卓上旋盤Compact9スターターセット
    三爪スクロールチャック Φ50mm
    Compact3用木工旋盤アタッチメント
    メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
    通常価格117,742225,672156,990262,40026,79113,224
    通常出荷日5日目8日目5日目7日目在庫品1日目6日目
    種類旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ-
    電源(V)単相100単相100単相100単相100--
    ベッド上振り(mm)110180150180--
    心間(mm)150350250---
    クロススライド上振り(mm)5411474114(外径加工は80まで)--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました