ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

精密卓上フライス盤LittleMilling9

通常単価(税別)
245,296
税込単価
269,826
通常出荷日:8日目

【特長】・精密卓上フライス盤LittleMilling9は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です・...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

60700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60700の仕様・寸法情報

パッケージ内容
精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、ドリルチャック(本体装着済)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書
スピンドル
MT-3
スピンドル間(mm)
285
回転速度
高低切替・無段変速、高100~2,500min-1[回転/分]、低100~1,100min-1[回転/分]
トラベル
【左右230mm】ハンドル0.02mm/目盛、75目盛/回転【前後100mm】ハンドル0.02mm/目盛、75目盛/回転【上下185mm】
コラム傾斜
±45°
ミーリングテーブル
W403×D92mm、Tスロット:溝12mm/M10
電源
100V 50/60Hz 350W
本体寸法(mm)
W520×D500×H585 ※高さは最大760
ドリルチャック仕様
アーバー:MT-3、把握径:φ1~13mm
クイックバイス仕様
口巾:100mm
引き型コレットチャック仕様
テーパー:MT-3、径:φ4/6/8/10/12/14/16mm
自重(kg)
50.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245,296
( 269,826 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密卓上フライス盤LittleMilling9は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です
・モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます
・コラム傾斜は左右に最大45°まで可能
・微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品仕様

製品の基本仕様・特長

精密卓上フライス盤LittleMilling9 タイトル

あらゆる精密加工に、あり溝加工、穴あけ、Tスロット加工等々。

精密卓上フライス盤LittleMilling9は、オフィスの事務机に載る大きさで、ロングサイズのテーブルとパワフルなモーターを搭載しています。
スピンドルテーパーにモールステーパー3番を採用していて、切削工具の選択幅が広がります。
低速と高速の速度レンジ内での無段階変速が行え、材質や加工条件に合わせたスピンドル速度を選択できます。
緊急停止回路を内蔵し、万一の時に操作のし易い大型のエマージェンシーストップボタンを装備しています。
ロングサイズのミーリングテーブルを生かして、シャフトのキー溝加工や割出心押台などを使って多彩な加工を行う事が可能です。
コラムは左右に角度調整でき、斜め溝の加工も行えます。
ファインフィード機能も内蔵し、微動送りによる精密な穴あけも行えます。
標準でドリルチャック、クイックバイス、引き型コレットセットが付属しています。

製品仕様

スピンドルクイルテーパーMT-3
回転速度高 100~2,500min-1(回転/分)*1
低 100~1,100min-1(回転/分)*1
レンジ内でダイアル式無段階変速
ミーリングヘッド上下 185mm
テーブル迄の距離285mm
コラム傾斜可能
角度左右0~45°
送りハンドル左右送り0.02mm/目盛 75目盛/回転
前後送り
ファインフィード0.025mm/目盛 1.5mm/回転
テーブル寸法W403×D92mm
Tスロット 幅12mm/ボルトM10
トラベル左右 230mm
前後 100mm
電源100V 50/60Hz 350W
自重50kg

*1:±10%

ドリルチャック仕様

チャックアーバーMT-3
把握径φ1.0~13.0mm

各部の説明

精密卓上フライス盤LittleMilling9 各部の説明

(1)操作パネル

精密卓上フライス盤LittleMilling9 操作パネル

レバー操作により低速と高速が選択できます。その速度レンジで、ダイアルによる無段階変速が可能です。CEに準拠した緊急停止ボタンを装備していますので、万一の時に緊急停止が可能です。操作パネルはフロン卜部に一点集中してあり、使い易く作業が円滑に行えます。

(2)コラム傾斜

精密卓上フライス盤LittleMilling9 コラム傾斜

ミーリングテーブルとコラムの付け根に角度円盤が取り付けてあります。コラムを左右に45°振る事ができ、任意の角度で固定できます。斜めに加工する時に便利です。またスイベルバイスを使って水平角度加工を行えます。

(3)ミーリングテーブル

精密卓上フライス盤LittleMilling9 ミーリングテーブル

ロングサイズのミーリングテーブルを装備しています。Tスロットもあり、様々なバイスの固定や異形材でもTスロットナットを用いて固定し、加工できます。操作のし易い大型の送りハンドルを左右、前後に配し、切りクズ防止用カバーも備わっています。

(4)クイルレバー

精密卓上フライス盤LittleMilling9 クイルレバー

大きくて作業のし易いクイルレバーを装備しています。3 本タイプのクイルレバーにより、するするとミーリングヘッドの昇降が行えます。コラムの目盛を確認しながら深穴加工を行えます。

(5)ファインフィード

精密卓上フライス盤LittleMilling9 ファインフィード

ファインフィード機能はオン・オフできます。微動送りが可能で、ダイアルによる精度の高い昇降が行えます。

フライス盤について

切削工具の種類

切削工具には種類がたくさんあります。まず、刃の材質、刃の形、切削工具の大きさ、刃の付け方など。
ハイス製とは高速度鋼(Hi Speed Steel)の事を指します。略してハイスと言ったりHSSと表記したりします。詳細は割愛しますが、靭性に富んでいて粘りが強い特徴があり、非鉄金属の切削には適しています。また超硬は温度に強いが硬くて脆い性質があります。切削時に削り量が大きすぎて食い込んでしまうと、ハイスの時は大丈夫でも、超硬では簡単に欠けてしまいます。しかし、硬い金属を切削しようとすると、刃先の温度が高温になり、ハイスではなまくらになる状況では超硬の方が優れています。その他にもたくさんの材質があります。
刃の形は、その切削用途によって変わってきます。溝切りや浅い穴であればエンドミル、エンドミルも角Rで削れるボールタイプや、刃を交換できるタイプ、あり溝(台形)を切削できるあり溝カッター(アンギュラーカッター)やT溝を加工するTスロットカッター、皿ネジ用の穴や、六角穴付きボルト用の穴を加工する沈めフライス、切断や細い溝入れが行えるミーリングカッタ一、穴あけした縁や切削溝の面取りを行う面取りカッタ一、材料の表面を削る正面フライス(フェイスミル)、そして穴あけするドリル等。また、切削する材料に特化したもの等、その全てをラインナップするのは困難なので、一般的なものを取りそろえています。

コレットホルダーと引き型コレットチャックの違い

コレットホルダーは、ホルダーをスピンドルに取り付けて固定し、使用する切削工具の径に合わせてコレットチャックを選んで取り付けます。コレットキャップにより締め込むタイプで簡単に異なる径のコレットチャックに取り替えられるため、いろんなコレットチャックを使う場合に便利です。対して、引き型コレットチャックの場合は、直接スピンドルに取り付けるタイプのもので、コレットホルダーに比べてコレットチャックの交換に手聞がかかります。しかし、直接スピンドルに差し込めるのでその分余計な干渉がなく振れ精度が高くなります。用途に合わせて選択するものでどちらも必要である場合もあるかもしれません。

標準付属品

・ドリルチャック(本体取付済)
・チャックキー
・クイックバイス(大)  No.60725
・引き型コレットチャックセット No.60780
・Tスロットナット
・プロテクター
・標準工具一式
・取扱説明書
・製品保証書

外形図

正面図

精密卓上フライス盤LittleMilling9 正面図

側面図

精密卓上フライス盤LittleMilling9 側面図

使用方法・使用事例

使用方法

テーブル部分にワークを固定し、エンドミル(刃物)を使用し金属を加工します。テーブルに固定したワークはテーブルを動かすことにより、エンドミルに当て切削します。

メーカー紹介

東洋アソシエイツは1980年の創業以来、アメリカのドレメル社、オーストリアのエムコマイエル社の日本総代理店として、小型電動工具及び小型工作機械を販売して参りました。近年では自社ブランドとしてミスターマイスターを立ち上げ、工作機械を使用するのが初めてのお客様から製造の現場で試作品や治具などの製造、部品の追加工など様々な用途のお客様に製品をご使用頂いております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密卓上フライス盤LittleMilling9の型番60700のページです。 型番60700に関する仕様情報を記載しております。
精密卓上フライス盤LittleMilling9のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
樹脂加工、板金穴明け
3
満足度:3.0
2020/6月購入 良かった点 回転数を無段階で調整できる 割と精度よく加工ができる 悪かった点 購入から2年たたないう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密卓上フライス盤LittleMilling9
ミニフライス盤LittleMilling1
精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセット
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格245,296156,990287,91295,6063,23956,772
通常出荷日8日目5日目5日目11日目在庫品1日目5日目
パッケージ内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、ドリルチャック(本体装着済)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書ミニフライス盤LittleMilling1本体/ドリルチャック(本体装着済)/クランプセット(10点入り)/Tスロットナット/標準工具一式/取扱説明書-マシンスタンド(チップトレイ付)交換チップコレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ
スピンドルMT-3MT-2MT-3---
スピンドル間(mm)285270285---
回転速度高低切替・無段変速、高100~2,500min-1[回転/分]、低100~1,100min-1[回転/分]高低切替・無段変速、回転方向 正転・逆転、高100~2,000min-1[回転/分]、低100~1,000min-1[回転/分]高100~2500min-1[回転/分]、低100~1100min-1[回転/分]---
トラベル【左右230mm】ハンドル0.02mm/目盛、75目盛/回転【前後100mm】ハンドル0.02mm/目盛、75目盛/回転【上下185mm】【左右180mm】ハンドル0.025mm/目盛、80目盛/回転【前後130mm】ハンドル0.025mm/目盛、80目盛/回転【上下220mm】----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト