ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

精密卓上旋盤Compact9

通常単価(税別)
225,672
税込単価
248,239
通常出荷日:8日目

【特長】・オフィスの事務机に載る精密卓上旋盤コンパクト9は、大型の汎用旋盤をそのまま小さくした様なしっ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

60500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60500の仕様・寸法情報

種類
旋盤機能のみ
電源(V)
単相100
ベッド上振り(mm)
180
心間(mm)
350
クロススライド上振り(mm)
114
回転速度([回転/分])
高低切替・無段変速/高100~2,500min-1/低100~1,100min-1
主軸
MT-3/回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(mm)
20.2
刃物台
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台
クイルトラベル 40mm/MT-2S
自動送り
0.1mm/rev、0.2mm/rev
ネジ切削
右巻き・左巻き 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mm
電源
100V 50/60Hz 250W
本体寸法(mm)
W700×D290×H295
三爪スクロールチャック直径(mm)
80
自重(kg)
37.0

型番リスト

表示件数
型番
60500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,672
( 248,239 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスの事務机に載る精密卓上旋盤コンパクト9は、大型の汎用旋盤をそのまま小さくした様なしっかりとした構造設計です
・高級鋳鉄製の重量感のある安定した旋盤です
・低速と高速の2つの速度レンジ内での無段階変速ができ、加工用途に合わせた細かい速度調整が可能です

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

精密卓上旋盤Compact9 関連画像1

単品試作品造り・研究開発・模型製作など幅広い活用ができる本格的卓上施盤。

低速と高速の2つの速度レンジ内での無段階変速ができ、加工用途に合わせた細かい速度調整が可能です。
基本的な施削はもちろん、テーパー(円錐)も標準装備のトップスライドで加工できます。
また、自動送り装置も組み込まれており、チェンジギアセットも付属しています。
さらに三爪スクロールチャックφ80mm、四面刃物台、超硬スロアウエイ直剣バイトも標準装備品で、材料があればすぐに施盤加工を始められます。
豊富なオプションを追加すれば、あらゆる施盤加工が行えます。

製品仕様
主軸台テーパーMT-3
貫通孔φ20.2mm
心高90mm
ベッド上振り180mm
クロススライド上振り114mm
回転速度高100~2,500min-1(回転/分)*1
低100~1,100min-1(回転/分)*1
レンジ内でダイアル式無段変速
親ネジM16×1.5mm
心間350mm
心押台テーパーMT-2S
クイルトラベル40.0mm
送りハンドルトップスライド0.025mm/目盛 1.0mm/回転
ヨコ送り
心押台1.5mm/回転
自動送り内蔵0.1mm/rev
0.2mm/rev
ネジ切削0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mm ピッチ
逆巻きのネジ切削も可能。
電源100V 50/60Hz 250W
自重37kg

*1:±1.0%

三爪スクロールチャック仕様
チャック直径φ80.0mm
貫通孔φ16.0mm
把握径・正爪時φ3~22mm
把握径・逆爪時φ22~63mm
各部の説明
精密卓上旋盤Compact9 関連画像6

(1)操作パネル

精密卓上旋盤Compact9 関連画像1

レバー操作により低速と高速のレンジ切替ができ、ダイアル操作でそれぞれ無段変速が可能です。またチャックガードに連動した緊急停止回路が組み込まれていて、大型で押し易い緊急停止ボタンを備えています。CE準拠の安全機構を内蔵しています。

(2)三爪スクロールチャック

精密卓上旋盤Compact9 関連画像2

φ80mmの三爪スクロールチャックを標準装備しています。また逆爪も付属していて大きな径の材料も把握できます。さらにオプションでφ100mmのチャックを取り付ける事もできます。チャックハンドル取り外し忘れ防止用のチャックカバーと、それに連動した安全機構が備わっています。

(3)チェンジギア

精密卓上旋盤Compact9 関連画像3

タイミングベルトによるモーター駆動の伝達に加え、チェンジギアセットにより主軸回転に比例した自動送りを行う事ができ、ネジ切削に対応します。また、逆ネジの切削もできる優れたギア機構を内蔵しています。チェンジギアセットも標準付属してます。

(4)クロススライド

精密卓上旋盤Compact9 関連画像4

クロススライドには、トップスライドが内蔵されています。トップスライドには四面刃物台が備わっていて、標準でテーパー加工にも対応できます。また長手送りもクロススライド下部のエプロンにハンドルを配してあり、加工操作が一箇所で集中して行えます。

(5)心押台

精密卓上旋盤Compact9 関連画像5

操作のし易い大型の送りハンドルと、深さ40mmの穴あけが行えるクイルトラベルを有しています。施盤ベッド上でスライドし、任意の位置で固定する事ができますので、さらに深い穴あけ加工に対応できます。テーパーはMT-2Sを採用していますので、回転センターやドリルチャックを取り付ける事ができます。

施盤について

トップスライド

施盤には、トップスライドという送りが内蔵されていたり、取り付ける事ができたりします。施盤の送りハンドルは刃物台をタテとヨコに動かせますが、斜めには送れません。トップスライドがあると、刃物台を斜めに送れ、テーパー(円錐)加工が行えます。

自動送り

主にネジ切削ができる施盤についての自動送り装置の説明。施盤には親ネジがあります。親ネジはタテ送りハンドルを操作すると回ります。主軸台の側にギアボックスがあり、チェンジギアが組み込まれています。自動送りをオンにすると、主軸のギアとこのチェンジギアが繋がり、親ネジをギア比で回転させます。このギア比を変える主軸回転当たりの自動送りの速度も変わります。さらに別のギアを組み込む事で、ネジの切削が行えるようになります。

固定振止

丸棒を三爪スクロールチャックに把握する場合、正爪時は材料の直径にもよりますが、2~2.5倍迄の長さ以上になると振れが生じます。長くなればなるほど、振れやすくなります。重力があるので片側を抑えないと振れはなくなりません。抑えずに回すと大きく円を描きながら回り、爪の掴みもはずれてしまう危険があります。そのうえ、刃物を押し当てるのはとても危険です。事故になります。刃も欠けるし、切削面も粗くなります。しかし、長いものに穴をあけたり、パイプ状の材料だとセンターでは押し支えられません。固定振止はそれ自体で材料を固定するものではありませんが、接触針が3本出ていてそれを材料の外周に合わせる事でそれ以上材料が動かなくなり、材料の振れを防止します。固定振止は施盤ベッドに固定する振止になります。

移動振止

材料が細かい時や軟らかい状態で、刃物を押し当てると、曲がって逃げます。材料が逃げてしまうと刃が立たないので、切削ができません。移動振止はその逃げを防止します。クロススライドと共に移動する振止です。

標準付属品

・三爪スクロールチャックφ80mm(本体取付済)
・チャックハンドル
・逆爪セット
・チップトレイ
・チェンジギアセット
・レースセンター MT-2S
・超硬スロアウエイ直剣バイト・チップ付き No.66702
・スロアウエイバイト専用TROXレンチ
・スプラッシュガード(本体取付済)
・標準工具一式
・取扱説明書
・製品保証書

外形図

正面図

精密卓上旋盤Compact9 外形図1

側面図

精密卓上旋盤Compact9 外形図2

使用方法・使用事例

使用方法

主軸部分にワークを固定後、ワークを回転させ、バイト(刃物)を使用し金属を加工します。

メーカー紹介

東洋アソシエイツは1980年の創業以来、アメリカのドレメル社、オーストリアのエムコマイエル社の日本総代理店として、小型電動工具及び小型工作機械を販売して参りました。近年では自社ブランドとしてミスターマイスターを立ち上げ、工作機械を使用するのが初めてのお客様から製造の現場で試作品や治具などの製造、部品の追加工など様々な用途のお客様に製品をご使用頂いております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密卓上旋盤Compact9の型番60500のページです。 型番60500に関する仕様情報を記載しております。
精密卓上旋盤Compact9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密卓上旋盤Compact9
万能精密旋盤Compact7
精密ミニ旋盤Compact3
精密卓上旋盤Compact9スターターセット
三爪スクロールチャック Φ50mm
Compact3用木工旋盤アタッチメント
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格225,672156,990117,742262,40026,79113,224
通常出荷日8日目5日目5日目12日目在庫品1日目6日目
種類旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ-
電源(V)単相100単相100単相100単相100--
ベッド上振り(mm)180150110180--
心間(mm)350250150---
クロススライド上振り(mm)1147454114(外径加工は80まで)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト