17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

通常単価(税別)
2,1602,277
税込単価
2,3762,505
通常出荷日:1日目~2日目

防塵性とフィット性に優れたニュークッションバーが付いた1眼型安全メガネ。【特長】・UVカット(99.9...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • 高さ(mm)
    65
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    44
  • 材質3
    クッションバー:エラストマー
  • 幅(mm)
    153
  • 長さ(mm)
    165
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ナイロン
  • ツル調整

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:153×65×165mm。
  • 製品重量:44g。
  • フレームカラー:クリスタルブルー。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • 上部ひさしとサイド付きレンズで飛来物の浸入を防ぎ、快適な作業を実現。
  • 上部クッションバーとテンプル角度調節(3段階)でジャストフィット。
  • テンプル部のロックラバーは前後へ調節可能。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
レンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ペトロイド-AF
レンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

保護めがねレンズ耐薬品性能(〇/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視に手異常の有無を確認する。

 
 

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • ロックラバー/つるの長さ調製とめがねのズレ防止効果のある移動式ラバーパーツ。
  • つる角度調節可/フレーム枠の角度を顔に合わせて調節可能。
  • クッションバー付/防じん性能とフィット性向上を兼ねたラバークッション。

この商品の特長

PET-AFハードコート、くもり止めコート。

PET-AFハードコート、くもり止めコート。

3段階のつる調整が可能。

3段階のつる調整が可能。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • フレーム色

  • テンプルカラー

  • ノーズパッド

  • JANコード

  • トラスココード

  • 防傷加工

  • 防曇加工

  • テンプル色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

フレーム色

テンプルカラー

ノーズパッド

JANコード

トラスココード

防傷加工

防曇加工

テンプル色

特徴

用途詳細

仕様

特長

内容量

最小発注数量
クリスタルブルー
-
-
4984013963803
379-3729
-
-
クリスタルブルー
ツル調整付、角度調整可
-
JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付、クッションバー付
-
1個
5個
クリア
クリア
-
4984013963797
497-4131
-
-
切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
上ひさしサイド付、ファッションバー付、PET-AFハードコート&くもり止めレンズ
防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。つるの角度を調整できます。ロックラバー付です。
-
5個
クリスタルグリーン
クリスタルグリーン
-
4984013963810
497-4140
-
-
切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
上ひさしサイド付、ファッションバー付、PET-AFハードコート&くもり止めレンズ
防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。つるの角度を調整できます。ロックラバー付です。
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
1日目
2,277
( 2,505 )
2日目
2,160
( 2,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

防塵性とフィット性に優れたニュークッションバーが付いた1眼型安全メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様の曇り止めレンズを採用
・フレーム枠の角度の調整ができる
・つるにロックラバーが付いておりずれにくい
・PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)のレンズ
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業の際に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ SN-735シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
保護メガネ BSシリーズ
一眼型保護メガネ PRO
Fine 保護メガネ FGシリーズ
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカー山本光学山本光学東京硝子器械山本光学山本光学トラスコ中山
通常価格2,160-2,702 -1,025 -2,0861,2462,860
通常出荷日1日目〜1日目3日目1日目2日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISANSIJISJISJIS
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング