17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ 耳掛けツル

通常単価(税別)
1,1941,257
税込単価
1,3131,383
通常出荷日:1日目

安全性と快適性を兼ね備えた安全メガネ。【特長】・UVカット(99.9%)仕様の曇り止めレンズを採用。・...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    24
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 材質2
    ノーズパッド:エラストマー
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 特徴
    ノーズパッド付
  • ツル調整
    -
  • 仕様
    JIS T 8147規格品
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保護メガネ 一眼型 軽量ライトフィットグラス LF-101~104の仕様

型番:LF-101

  • サイズ:145×41×155mm。
  • 製品重量:24g。
  • フレームカラー/テンプル:ブルー。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • スタンダードテンプルタイプ。
  • ノーズパッド取り付けを左右反対に取り付けてパッド幅調整可能。
  • 環境にやさしい金属部品未使用モデル。

型番:LF-102

  • サイズ:145×41×155mm。
  • 製品重量:24g。
  • フレームカラー/テンプル:グレー
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • スタンダードテンプルタイプ。
  • ノーズパッド取り付けを左右反対に取り付けてパッド幅調整可能。
  • 環境にやさしい金属部品未使用モデル。

型番:LF-103

  • サイズ:145×41×155mm。
  • 製品重量:24g。
  • フレームカラー/テンプル:グレー
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:グレー。
  • 適合規格:JIS。
  • 可視光線透過率50%。
  • スタンダードテンプルタイプ。
  • ノーズパッド取り付けを左右反対に取り付けてパッド幅調整可能。
  • 環境にやさしい金属部品未使用モデル。

型番:LF-104。

  • サイズ:145×41×155mm。
  • 製品重量:24g。
  • フレームカラー/テンプル:イエロー
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:イエロー。
  • 適合規格:JIS。
  • 可視光線透過率89%。
  • スタンダードテンプルタイプ。
  • ノーズパッド取り付けを左右反対に取り付けてパッド幅調整可能。
  • 日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィット
-耐擦傷性防曇性耐衝擊性紫外線吸叹特徴
ペトロイド-AFレンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ペトロイド-AFレンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

保護めがねレンズ耐薬品性能(〇/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視に手異常の有無を確認する。

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • 双球面レンズ/新設設計ツインレンズ採用。
  • ソフト鼻パッド/めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • ワイドビュー/通常より左右の視界を広く設計。

この商品の特長

ジャパンフィット「ツインレンズ」/日本人の顔に合わせたツインレンズ採用によりすき間無くフィット。

ジャパンフィット「ツインレンズ」/日本人の顔に合わせたツインレンズ採用によりすき間無くフィット。

くもり止めハードコートレンズ/安全で快適な視界を確保。

くもり止めハードコートレンズ/安全で快適な視界を確保。

デュアルフィットノーズ/鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能。

デュアルフィットノーズ/鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • レンズ色

  • テンプルカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

テンプルカラー

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
クリア
ブルー
4984013995354
375-6564
1個
5個
クリア
ライトスモーク
4984013995361
375-6572
1個
3個
スモーク
ライトスモーク
4984013995378
375-6581
1個
5個
イエロー
イエロー
4984013995385
375-6599
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
1日目
1,257
( 1,383 )
1日目
1,194
( 1,313 )
1日目
1,257
( 1,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全性と快適性を兼ね備えた安全メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様の曇り止めレンズを採用。
・ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能。
・メタルレスで環境にやさしい金属部品無使用モデルで、フィット性に優れたメガネ。
・可視光線透過率89%でスタンダードテンプルタイプ。
・PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)のレンズ。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ 耳掛けツルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ 耳掛けツル
一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付
一眼型保護メガネ ストレートツル
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付
一眼型保護メガネ PRO
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学トラスコ中山
通常価格1,194-1,2571,3701,3602,0862,860
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJISJISJIS
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング