ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

通常単価(税別)
1,402
税込単価
1,542
通常出荷日:1日目

超軽量設計で掛けやすさを追求した安全メガネ。【特長】・キズつきにくく、くもりにくいPET-AFレンズ。...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    グレー
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • JANコード
    4984013902222
  • トラスココード
    384-5028
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    26
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 材質2
    ノーズパッド:エラストマー
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 特徴
    ノーズパッド付
  • ツル調整
    -
  • 仕様
    JIS T 8147規格品
  • 内容量
    1個

型番:

LF-302
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

環境に優しい金属部品無使用の安全メガネ

環境に優しい金属部品無使用の安全メガネ

特長

  • ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能。
  • 上ひさし付。
  • フィット性に優れたメガネです。

用途

  • 切削、刈払いなどの作業。
  • 木工、製材などの作業。
  • 機械操作、研磨作業。

仕様

  • JIS T 8147規格品

素材・仕上げ

  • レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 鼻パッド:エラストマー

製造国

  • 日本
防曇
加工
防傷
加工
UV
力ット
ツル
調整
角度
調整
ノーズ
パッド
--

開発秘話

 

人の顔の形、大きさがさまざまなように、日本人特有の顔のつくりに
合わせて、この保護めがねを開発、生産、販売しています。

LF-302の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
テンプルカラー
グレー
角度調整
-
ノーズパッド
JANコード
4984013902222
トラスココード
384-5028
レンズ厚(mm)
約2
質量(g)
26
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
材質2
ノーズパッド:エラストマー
防傷加工
防曇加工
特徴
ノーズパッド付
ツル調整
-
仕様
JIS T 8147規格品
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LF-302

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,402
( 1,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

超軽量設計で掛けやすさを追求した安全メガネ。
【特長】
・キズつきにくく、くもりにくいPET-AFレンズ。
・超軽量 26g。JIS 規格品。紫外線99.9%カット。
・鼻パッドの表裏を付け替えて装着することができるので、鼻幅を変えることが可能。
【用途】
・研磨、研削、グラインダー作業等に最適。
・飛来物が発生する各種機械作業に便利。
・切削、刈払いなどの作業に最適。
・木工、製材などの作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付の型番LF-302のページです。 型番LF-302に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの交換はできますか。
A
いいえ、この品番はレンズの交換はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付
一眼型保護メガネ 耳掛けツル
一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可
一眼型保護メガネ ストレートツル
一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学トラスコ中山
通常価格1,4021,4861,318 -1,639 -1,485 -1,731
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJISJISANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング