ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    切断用砥石 ジャーンカット軽天用

    通常単価(税別)
    1,836
    税込単価
    2,020
    通常出荷日:1日目

    ジャーンカットに軽天材用が登場!!【特長】・表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリ...

    詳細を確認

    型番:

    JCT35525AZ36T5
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JCT35525AZ36T5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
    外径(mm)
    355
    厚さ(mm)
    2.5
    穴径(mm)
    25.4
    砥粒
    AZ
    粒度(#)
    36
    硬度
    T
    トラスココード
    431-8161
    最高使用周速度
    80m/s
    特長
    耐久性重視
    ポイント大作戦
    5ポイント

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JCT35525AZ36T5

    外径

    (mm)

    トラスココード

    最小発注数量
    355
    431-8161
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,836
    ( 2,020 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ジャーンカットに軽天材用が登場!!
    【特長】
    ・表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
    ・軽天材の切断に適した砥石です。
    ・現場への持ち運びもしやすい5枚入りです。
    ・金属全般の切断に向いたジャーンカットもある。
    【用途】
    ・軽天材(建築用鋼製天井下地・建築用鋼製壁下地)の切断。

    商品情報

    ジャーンカットに軽天材用が登場

    ジャーンカットに軽天材用が登場!

    ジャーンカット軽天用の外観・使用イメージ

    外観

    外観

    使用イメージ

    使用イメージ

    ジャーンカット軽天用の特長

    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどない。
    軽天材の切断に適した砥石。
    現場への持ち運びもしやすい5枚入り。
    金属全般の切断に向いたジャーンカットもある。

    ジャーンカット軽天用の用途

    軽天材(建築用鋼製天井下地・建築用鋼製壁下地)の切断作業。

    製品仕様

    外径厚み孔径砥粒粒度硬度最高使用周速度
    3052.525.4AZ36T80m/s
    (4,800m/min)
    3552.525.4AZ36T80m/s
    (4,800m/min)
    • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
    • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断用砥石 ジャーンカット軽天用の型番JCT35525AZ36T5のページです。 型番JCT35525AZ36T5に関する仕様情報を記載しております。
    切断用砥石 ジャーンカット軽天用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q「軽天(ケイテン)」とは何ですか?
    A
    「軽天」とは、建物の天井や壁を造作することで、材料の鋼材の厚みが一般材(溶融亜鉛鍍金鋼板)0.5mm程しかないので、軽い天井=「軽天(ケイテン)」といいます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断用砥石 ジャーンカット軽天用
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット アルミ用
    据置型機械用切断砥石(ステンレス用チョップソーK)
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
    切断砥石"ツインザー"_金属用
    メーカーニューレジストントラスコ中山トラスコ中山PFERDトラスコ中山トーケン
    通常価格1,8362602102,270208396
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼
    厚さ(mm)2.5112.812.2
    穴径(mm)25.4151525.41515
    砥粒AZZAAAAA/WA/Z
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング