17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット) GS-180N

通常単価(税別)
1,437
税込単価
1,581
通常出荷日:1日目

【特長】・規格をとったハイグレード品です。・UVカット(99.9%)仕様のレンズです。【材質】・レンズ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 角度調整
    -
  • ツル調整
    -
  • 幅(mm)
    158
  • 質量(g)
    52.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    約2.7
  • ノーズパッド
    -
  • 高さ(mm)
    60
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • 長さ(mm)
    163
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ナイロン
  • 備考
    メガネ併用可
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

一眼型セーフティグラス GS-180Nの仕様

GS-180N:GY(グレー)の外観

GS-180N:GY(グレー)の外観

GS-180N:TM

  • レンズ色:クリア
  • JIS T8147規格品
  • ANSI規格品(Z87.1)

GS-180N:Y

  • レンズ色:イエロー
  • ANSI規格品(Z87.1)

GS-180N:GY

  • レンズ色:グレー
  • ANSI規格品(Z87.1)

共通の仕様

  • 上ひさしサイド付
  • クッションバー付
  • レンズ厚:約2.7mm
  • 質量:52g
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート
  • 製造国:日本

一眼型セーフティグラス GS-180Nの機能

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
----

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • メガネ併用可否

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

規格

レンズ色

OP(色記号)

フレーム色

テンプルカラー

JANコード

トラスココード

テンプル色

適合規格

メガネ併用可否

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
ANSI
グレー
GY
グレー
グレー
4989999363074
171-4091
グレー
ANSI(Z87.1)
-
上ひさしサイド付、クッションバー付、ANSI規格品(Z87.1)
1個
10
3個
JIS / ANSI
クリア
TM
クリア
クリア
4989999364187
171-4074
クリア
JIS T 8147、ANSI (Z87.1)
上ひさしサイド付、クッションバー付、JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
1個
10
3個
ANSI
イエロー
Y
イエロー
イエロー
4989999363067
171-4082
イエロー
ANSI(Z87.1)
-
上ひさしサイド付、クッションバー付、ANSI規格品(Z87.1)
1個
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437
( 1,581 )
1日目
1,437
( 1,581 )
1日目
1,437
( 1,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格をとったハイグレード品です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット) GS-180Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切削する時に使用しました
5
満足度:5.0
切粉が飛んできたとき、グラスがしっかり目を保護してくれた。 とても助かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット) GS-180N
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)
一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)
UVカットシールド YF2000UV
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山本光学
通常価格1,437320 -1,2963,0191,93312,569
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目6日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ-
用途防塵防塵防塵防塵防塵-
曇り止め-
UVカット-
耐静電性-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング