17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)【1~10個入り】

通常単価(税別)
3202,924
税込単価
3523,216
通常出荷日:1日目~4日目

メ​ガ​ネ​併​用​可​能な一眼型保護眼鏡。【特長】・​U​V​カ​ッ​ト​(​9​9​.​9​%​)...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み (mm)
    2.2
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • テンプル色
    クリア
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリカーボネート
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1)、上ひさしサイド付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG33(クリア)

TSG33(クリア)

製品の基本仕様・特長

品番レンズ色質量
(g)
TSG33クリア44
TSG3310Pクリア440
  • レンズ厚 2.2mm
  • レ​ン​ズ​・​フ​レ​ー​ム​:​ポ​リ​カ​ー​ボ​ネ​ー​ト製

図面

TSG33/TSG3310P

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
単品
4989999123982
364-6343
44.000
1個
6
10個
10個入パック
4989999123999
364-6351
440.000
1パック(10個)
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
4日目
2,924
( 3,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

メ​ガ​ネ​併​用​可​能な一眼型保護眼鏡。
【特長】
・​U​V​カ​ッ​ト​(​9​9​.​9​%​)​仕​様​の​レ​ン​ズ​を​採​用。
・レ​ン​ズ​・​フ​レ​ー​ム​:​ポ​リ​カ​ー​ボ​ネ​ー​ト。
・ANSI規格品(Z87.1)。
【用途】
・各種現場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)のレビュー
4.4平均満足度:4.430件のレビュー
研磨作業の保護具
5
満足度:5.0
1000円近い物を長年購入していましたが、 使用感ほとんど変わりません この価格でこの品質であればぜんぜん問題ありません...もっと読む
1人が参考にしています。
アレルギー防止に
4
満足度:4.0
非常に透明度があり軽く使いやすいです 粉が激しく舞うシーンでアレルギー防止対策として使用しております マスクとの併用は曇...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングでの作業
5
満足度:5.0
マシニングでのワーク脱着時に使用しています。 エアブロー時の保護に最適です。 また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
切削作業時の目への保護
5
満足度:5.0
石材をカットする際に飛散する石から目を守るために使用しております。とてもクリアで曇りにくいので、作業性がとても良いと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
保護用に
4
満足度:4.0
グラインダーや薬品の取扱いをする際に 保護具として購入。 何カ所かやるので10個購入。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)
一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)
一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)
一眼型セーフティグラス(小型タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格320-1,2963,0191,9331,122 -970
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIJISANSIJIS / ANSIJISANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング