ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG TVF-SG

飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:1日目

飛来粉塵用の密閉型ゴーグル。【特長】・石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応。・曇りに...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4989999368277
  • トラスココード
    299-7894
  • 質量(g)
    92.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:ポリエステル
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • バンド色
    ブラック
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    軟質塩化ビニール
  • バンド材質
    コットン
  • 備考
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、密閉タイプ
  • 内容量
    1個

型番:

TVF-SG
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TVF-SGの外観

製品の基本仕様・特長

曇りに強いVFコートレンズを採用

曇りに強いVFコートレンズを採用

  • 品番:TVF-SG
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:0.8mm
  • 質量:82g
  • 密閉タイプ
  • JIS T8147規格品
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/軟質塩化ビニール、バンド/ポリエステル
  • 製造国:日本

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカット顔あたりソフトレンズ交換
-

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

使用方法

飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG 取扱説明書

TVF-SGの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4989999368277
トラスココード
299-7894
質量(g)
92.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質塩化ビニール
材質3
バンド:ポリエステル
レンズ厚(mm)
0.8
バンド色
ブラック
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
軟質塩化ビニール
バンド材質
コットン
備考
マスク併用可、メガネ併用可
仕様
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TVF-SG

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

飛来粉塵用の密閉型ゴーグル。
【特長】
・石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応。
・曇りに強いVFコートレンズを採用。
・メガネ、マスク併用可能。
【用途】
・作業時の目の保護に。
・感染症対策としても使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SGの型番TVF-SGのページです。 型番TVF-SGに関する仕様情報を記載しております。
飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG
一眼型セーフティグラス TVF-90TM
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ
セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用
TRUSCO セーフティゴーグル用替レンズ
セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用
メーカートラスコ中山トラスコ中山山本光学トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2803,1333,429975 -169 -975 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状ゴーグル一眼型メガネゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJIS / ANSIANSIJIS / ANSI
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング