17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットドライブスイベルスクリュー

通常単価(税別)
1,3491,809
税込単価
1,4841,990
通常出荷日:1日目

【特長】・S45Cのタイプです。・先端がスイベルになっており、六角穴がついているので広範囲で使用出来ま...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • ピッチ/山数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

ピッチ/山数

質量

(g)

最小発注数量
M6
21
25
4
5
3
1
3.8
1個
M8
27
32
5
7
4
1.25
5.8
1個
M10
32
38
6
9
5
1.5
16.2
1個
M12
35
42
7
10
6
1.75
30
1個
M14
41
50
9
12
6
2
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,349
( 1,484 )
1日目
1,452
( 1,597 )
1日目
1,672
( 1,839 )
1日目
1,706
( 1,877 )
1日目
1,809
( 1,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S45Cのタイプです。
・先端がスイベルになっており、六角穴がついているので広範囲で使用出来ます。
【用途】
異形物の加工物をクランプする際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットドライブスイベルスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットドライブスイベルスクリュー
ローレットヘッドスイベルスクリュー
球面座金 M-SWシリーズ
T-スロットボルト
ステップクランプ S45C
スイベルニュ-クランプ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格1,349-1,926610 -1,257 -5,179 -12,610
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類治具用ボルト治具用ボルト座金・ワッシャー治具用ボルト--
材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼焼入れ鋼--
材質詳細S45CS45CS45CS45C(鍛造品)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング