17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ネジ径

  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • ピッチ/山数

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

調整ボルト

通常単価(税別)
1,0021,648
税込単価
1,1021,813
通常出荷日:1日目

【特長】・S45Cのタイプです。・側面にローレット加工がしていますので、クランプする際に手で微調整がや...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

調整ボルト 外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

全長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

ピッチ/山数

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M12
73
65
32
8
6
1.75
837-9284
84
1個
M14
80
70
36
10
7
2
837-9285
110
1個
M16
87
75
38
12
8
2
837-9286
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002
( 1,102 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,533
( 1,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S45Cのタイプです。
・側面にローレット加工がしていますので、クランプする際に手で微調整がやりやすくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整ボルト
T-スロットボルト
寸切ボルト
スイベルパット付ボルト S45C
クランピングスクリュー(Aタイプ)
プレーンクランプ(S45C)
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格1,002-1,257 -3,242 -2,157 -970 -4,288 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜7日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト-
材質一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄合金鋼-
材質詳細S45CS45C(鍛造品)S45CS45C本体SCM21鋼球SUJ2 -
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング