17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

レッグクランプ
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ

スロットヒールストラップクランプ

通常単価(税別)
3,708
税込単価
4,079
通常出荷日:1日目

黒染仕上のタイプのスロットヒールストラップクランプです。材質:S45C

  • 材質詳細
    S45C
  • 硬度/熱処理
    HRC35°
  • 仕上・処理
    黒染め

型番:

SHC-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHC-30の仕様・寸法情報

種類
クランプ単品
全長(mm)
100
全幅(mm)
32
適合ボルト
M12
本体材質
焼入れ鋼
A(mm)
16
D(mm)
20
E(mm)
57
F(mm)
13
G(mm)
10.0
H(mm)
8
I(mm)
8
質量(g)
305
材質詳細
S45C
硬度/熱処理
HRC35°
仕上・処理
黒染め

絞り込み条件

  • 種類

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 適合ボルト

  • 本体材質

  • A(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHC-30

種類

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

本体材質

A

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
クランプ単品
100
32
M12
焼入れ鋼
16
20
57
13
10.0
8
8
305
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,708
( 4,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

黒染仕上のタイプのスロットヒールストラップクランプです。
材質:S45C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットヒールストラップクランプの型番SHC-30のページです。 型番SHC-30に関する仕様情報を記載しております。
スロットヒールストラップクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットヒールストラップクランプ
ヒールリセットストラップクランプ
ストラップクランプ
サイドクランプ
T-スロットミニクランプ
ピローブロック
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格3,7082,914 -1,979 -7,785 -27,462 -13,858 -
通常出荷日1日目在庫品1日目7日目1日目〜1日目1日目
材質詳細S45CS45CS45C---
硬度/熱処理HRC35°HRC35°HRC35°---
仕上・処理黒染め黒染め黒染め---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング