17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 適合ボルト

  • A(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

  • H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ストラップクランプ

通常単価(税別)
1,9794,112
税込単価
2,1774,523
通常出荷日:7日目

【特長】材質:S45C、硬度:HRC35、黒染仕上のタイプです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストラップクランプ 外形図

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

A

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
60
16
M6
9
14
32
7
M6
6
56
4個
90
25
M10
12
18
53
11
M10
8
175
1個
100
32
M12
16
20
57
13
M12
11
335
4個
115
38
M16
19
22
64
17
M16
12
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,979
( 2,177 )
7日目
3,076
( 3,384 )
7日目
3,479
( 3,827 )
7日目
4,112
( 4,523 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質:S45C、硬度:HRC35、黒染仕上のタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラップクランプのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
金型固定
4
満足度:4.0
もっと便利なものはないかと思いながら、結局安定感からボールと併用しています。取り付けにはやや不便と思いつつ取り付け範囲が...もっと読む
1人が参考にしています。
クランプ
4
満足度:4.0
ベ−スおもかたを 重切削する場合に こちらのクランプ締め だとつよいので 全然動かないです
0人が参考にしています。
固定
4
満足度:4.0
入れ子やベース加工するときに こちらで4本クランプして 固定します 2本では動く可能性あるので
0人が参考にしています。
つめ
4
満足度:4.0
ツメぶがフックかわりに なりうまくひっかかるので 抜け防止になり 動かないです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストラップクランプ
ヒールリセットストラップクランプ
スロットヒールストラップクランプ
サイドクランプ
T-スロットミニクランプ
ピローブロック
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格1,979-2,914 -3,7087,785 -27,462 -13,858 -
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類クランプ単品クランプ単品----
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼----
材質詳細S45CS45CS45C---
硬度/熱処理HRC35°HRC35°HRC35°---
仕上・処理黒染め黒染め黒染め---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング