17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイベルアライニングボルト

通常単価(税別)
4,27815,019
税込単価
4,70616,521
通常出荷日:1日目~7日目

本​体​が​六​角​に​な​っ​て​お​り​ま​す​の​で​ ​取​り​付​け​が​簡​単​で​す

未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M8
25
36
-
7
16
14
837-9544
25
1個
M10
30
45
-
8
19.6
17
837-9540
55
1個
M12
35
50
-
10
19.6
17
837-9541
70
1個
M16
40
60
-
12
27.7
24
837-9542
115
1個
M20
60
87
-
14
41.6
36
837-9543
330
1個
M8
25
36
-
7
16
14
837-9549
25
1個
M10
30
45
-
8
19.6
17
837-9545
55
1個
M12
35
50
-
10
19.6
17
837-9546
70
1個
M16
40
60
-
12
27.7
24
837-9547
115
1個
M20
60
87
-
14
41.6
36
837-9548
330
1個
M8
13
25
12
-
8
14
437-9641
15
1個
M10
14
30
16
-
10
17
437-9608
25
1個
M12
13
35
22
-
12
22
437-9616
70
1個
M16
16
42
26
-
14
27
437-9624
140
1個
M20
28
55
27
-
14
36
437-9632
280
1個
M8
13
25
12
-
8
14
437-9691
15
1個
M10
14
30
16
-
10
17
437-9659
25
1個
M12
13
35
22
-
12
22
437-9667
70
1個
M16
16
42
26
-
14
27
437-9675
140
1個
M20
28
55
27
-
14
36
437-9683
280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,134
( 5,647 )
1日目
6,055
( 6,661 )
7日目
6,797
( 7,477 )
1日目
8,763
( 9,639 )
1日目
10,567
( 11,624 )
1日目
6,326
( 6,959 )
1日目
7,580
( 8,338 )
1日目
9,230
( 10,153 )
1日目
11,466
( 12,613 )
1日目
13,635
( 14,999 )
1日目
4,278
( 4,706 )
1日目
5,385
( 5,924 )
1日目
5,233
( 5,756 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
11,386
( 12,525 )
1日目
6,756
( 7,432 )
1日目
8,124
( 8,936 )
1日目
9,964
( 10,960 )
1日目
14,831
( 16,314 )
1日目
15,019
( 16,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

本​体​が​六​角​に​な​っ​て​お​り​ま​す​の​で​ ​取​り​付​け​が​簡​単​で​す

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルアライニングボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルアライニングボルト
トグルパット
スイベルニュ-クランプ
スイベルパット付ボルト S45C
球面座金 M-SWシリーズ
スイングワッシャ-
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格4,278-4,214 -12,6102,157 -610 -5,058 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト--治具用ボルト座金・ワッシャー座金・ワッシャー
材質焼入れ鋼--一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細本体=S45C 鋼球=SVJ2--S45CS45CS45C
硬度本体=HRC35°鋼球=HRC62°--HRC30HRC30~35°HRC40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング