17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイベル ナット&グリップ パット

通常単価(税別)
1,0463,150
税込単価
1,1513,465
通常出荷日:1日目~15日目

スイベルナット、グリップパットです。【ナット】・クランンプ作業に。・治工具の締付けボルトの先端に取り付...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • ネジ径

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

種類

ネジ径

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

トラスココード

品名

材質詳細

硬度

質量

(g)

最小発注数量
パッド
-
25
10
6
3
-
-
837-9213
グリップパット
SKH9
HRC60
43
1個
パッド
-
16
12
4
6
3
13
837-9224
グリップパット
SKH9
HRC60
16
1個
ナット
M6
6-1.0
10
11
4
10
-
-
スイベルナット
S45C
HRC35
6
1個
ナット
M10
10-1.50
17
14
8
17
-
-
スイベルナット
S45C
HRC35
22
1個
ナット
M12
12-1.75
19
16.5
10
19
-
-
スイベルナット
S45C
HRC35
31
1個
ナット
M14
14-2.0
22
20
12
22
-
-
スイベルナット
S45C
HRC35
51
1個
ナット
M16
16-2.0
24
24
14
24
-
-
スイベルナット
S45C
HRC35
69
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,478
( 2,726 )
1日目
3,150
( 3,465 )
1日目
1,922
( 2,114 )
15日目
1,046
( 1,151 )
1日目
1,079
( 1,187 )
7日目
1,349
( 1,484 )
1日目
1,682
( 1,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

スイベルナット、グリップパットです。
【ナット】
・クランンプ作業に。
・治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
【ボルト】
・黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド。
・様々な用途に合わせて使用出来ます。
・固定パッドとして使用出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベル ナット&グリップ パットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベル ナット&グリップ パット
回転T-スロットナット
トグルパット
スライド ストラップ クランプ
タップアンドノ-ズクランプ
スイベルパット付ボルト S45C
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格1,046-873 -4,214 -3,849 -8,225 -2,157 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
材質焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄---一般鋼・鋳鉄
仕上黒染黒染め---黒染め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング