17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Tスロットナット
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
スタッドボルト
ミスミ

トグルパット

通常単価(税別)
4,2145,587
税込単価
4,6356,146
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・S45C,HRC38、黒染仕上のタイプです。・ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
12
19
35
24
11
7
837-8921
80
1個
16
24
40
29
13
8
837-8922
150
1個
20
29
50
40
18
10
837-8923
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214
( 4,635 )
1日目
4,381
( 4,819 )
1日目
5,587
( 6,146 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S45C,HRC38、黒染仕上のタイプです。
・ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルパット
ネジ穴付きストラップクランプ
球面座金 M-SWシリーズ
スイベルパット付ボルト S45C
スライド ストラップ クランプ
スイングワッシャ-
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格4,214-3,778 -610 -2,157 -3,849 -5,058 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類トグルクランプ・用品-----
本体材質一般鋼・鋳鉄-----
トグルクランプユニット/オプションオプション-----
材質S45C-----
硬度/熱処理HRC38-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング