17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイングワッシャ-

通常単価(税別)
5,0585,898特別価格
税込単価
5,5646,488特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・S45C,HRC40、黒染仕上のタイプです。・脱着作業の効率を上げます。・ワッシャーを取り外...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 適合ボルト

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合ボルト

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

トラスココード

質量

(g)

J

(mm)

最小発注数量
M10
11
32
24
16
8
6
M6
8
828-9760
50
15
1個
M12
13.5
40
27
20
10
8
M8
10
828-9761
90
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,058
( 5,564 )
1日目
5,8985,721
( 6,293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・S45C,HRC40、黒染仕上のタイプです。
・脱着作業の効率を上げます。
・ワッシャーを取り外す必要が無くなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングワッシャ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングワッシャ-
ネジ穴付きストラップクランプ
球面座金 M-SWシリーズ
スイベルパット付ボルト S45C
スライド ストラップ クランプ
トグルパット
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格5,058-3,778 -610 -2,157 -3,849 -4,214 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類座金・ワッシャー-座金・ワッシャー治具用ボルト--
材質焼入れ鋼-焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄--
材質詳細S45C-S45CS45C--
硬度HRC40-HRC30~35°HRC30--
仕上黒染め-黒染め黒染め--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング