17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クランピングスタットボルト(スパナ掛け付)

通常単価(税別)
6001,955特別価格
税込単価
6602,151特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

両端のネジ切り部の長さが違います。スパナ掛けが付いています。Tースロットナットの食い付も簡単に取り外す...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●材質 S45C
●硬度 HRC30±5°
●仕上 黒染

外形図

クランピングスタットボルト(スパナ掛け付) 外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

A/A’

(mm)

ピッチ/山数

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
M16
21、45
100
13
2
398-8023
135
10
1個
M16
21、125
225
13
2
398-8074
304
10
1個
M24
30、90
175
19
3
398-8414
473
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,4291,386
( 1,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9551,896
( 2,086 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両端のネジ切り部の長さが違います。スパナ掛けが付いています。Tースロットナットの食い付も簡単に取り外す事が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスタットボルト(スパナ掛け付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型固定用
5
満足度:5.0
プレス金型の固定用として使用しています。 通常のスタッドボルトに比べて、溝がありTスロットナットから外す際にスパナがかけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングスタットボルト(スパナ掛け付)
スライド ストラップ クランプ
スイベルパット付ボルト S45C
ネジ穴付 U-クランプ
プレスU-クランプ
タップアンドノ-ズクランプ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格600-3,849 -2,157 -3,738 -12,109 -8,225 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類治具用ボルト-治具用ボルト---
材質焼入れ鋼-一般鋼・鋳鉄---
材質詳細S45C-S45C---
硬度HRC30±5°-HRC30---
仕上黒染-黒染め---
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング