17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スタットボルト

通常単価(税別)
3422,168
税込単価
3762,385
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ニューストロング クランピングパーツ(ねじ小物) スタットボルト。

  • ボルトを締め付けた時ナットの先端からネジ部が1~2山飛び出す位が適当と考えます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質 S45C
  • 硬度 HRC30±5°
  • 仕上 黒染

外形図

スタットボルト 外形図1
スタットボルト 外形図2

M30~M36の形状

使用方法・使用事例

使用方法

スタットボルト 使用方法

ボルトを締付けた時ナットの先端からネジ部が1~2山飛び出す位が適当と考えます。

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

ピッチ/山数

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
M10
30
75
1.5
398-8872
40
10
1個
M12
38
130
1.75
398-8945
104
10
1個
M14
38
150
2
398-9151
163
10
1個
M16
38
125
2
398-9437
169
10
1個
M16
38
130
2
398-9445
176
10
1個
M16
50
500
2
398-9658
709
10
1個
M16
30
80
2
398-9691
108
10
1個
M18
50
120
2.5
398-9739
215
10
1個
M20
50
140
2.5
400-0048
304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
436
( 480 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,168
( 2,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
497
( 547 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
在庫品1日目当日出荷可能
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ニューストロング クランピングパーツ(ねじ小物) スタットボルト。

ご注意

  • ボルトを締め付けた時ナットの先端からネジ部が1~2山飛び出す位が適当と考えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタットボルトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
MC加工用のクランプとして
5
満足度:5.0
MCの加工時にクランプする為に長さが足りず、本品を購入しました。 クランプに使用するので、思いっきり締め込みましたが、強...もっと読む
0人が参考にしています。
角度
4
満足度:4.0
スライドコアなどの 角度(アンギュラ)加工 施す際 セット時 サ−キュラ−使い こちらで固定します
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタットボルト
球面座金 M-SWシリーズ
スライド ストラップ クランプ
スイベルパット付ボルト S45C
ネジ穴付きストラップクランプ
ネジ穴付 U-クランプ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格342-610 -3,849 -2,157 -3,778 -3,738 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト座金・ワッシャー-治具用ボルト--
材質焼入れ鋼焼入れ鋼-一般鋼・鋳鉄--
材質詳細S45CS45C-S45C--
硬度HRC30±5゜HRC30~35°-HRC30--
仕上黒染黒染め-黒染め--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング