17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ネジ径

  • 適合T溝巾(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

T-スロットナット

通常単価(税別)
5421,864特別価格
税込単価
5962,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

・T溝用のボルト固定ナットです。・ボルトが貫通しませんので、テーブルのT溝底面を傷つけることがありませ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●材質 S45C
●硬度 HRC25~30°
●仕上 黒染

外形図

T-スロットナット 外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

適合T溝巾

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

L

(mm)

商品タイプ

トラスココード

質量

(g)

T

(mm)

RoHS?最小発注数量
M12
16
25.4
8.7
15.8
28
-
398-7001
60
15.8
10
1個
M20
24
38.2
14
25.4
38
貫通穴
355-5224
250
23.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
1日目
1,8641,808
( 1,989 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・T溝用のボルト固定ナットです。
・ボルトが貫通しませんので、テーブルのT溝底面を傷つけることがありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T-スロットナットのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
マシニング
5
満足度:5.0
これは持ちがいいと思います。ミスミさんで購入していますが、かなり前の物が問題なく使えています。
0人が参考にしています。
金型固定用
5
満足度:5.0
金型固定用として使用しています。 スタッドボルト・ナットと一緒に使用しており、問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
ベンリ
4
満足度:4.0
商社で最近 購入しなくなり ほとんどの部品を ミスミさんで購入してます
0人が参考にしています。
バイスに取り付けて使用
5
満足度:5.0
価格が安かったので、この商品を選定しました。いつもニューストロング社のTスロットナットを使用していますので今回も購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの固定に
4
満足度:4.0
ワークの固定に使用しています。 サイズもいろいろ用意されており、機械ごとに違うT溝サイズにも対応できるのでありがたいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-スロットナット
回転T-スロットナット
ステップクランプ S45C
トグルパット
スライド ストラップ クランプ
スイベルパット付ボルト S45C
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格542-873 -5,179 -4,214 -3,849 -2,157 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類TスロットナットTスロットナット---治具用ボルト
材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄---一般鋼・鋳鉄
材質詳細S45CS45C---S45C
硬度HRC25~30HRC-30---HRC30
仕上黒染め黒染め---黒染め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング