ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • A(mm)

  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平ナット 14M-JN

通常単価(税別)
211204
税込単価
232224
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】材質がS45Cで黒染めの処理がされている平ナットです。

型番:

14M-JN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14M-JNの仕様・寸法情報

A(mm)
M14-2.0
B(mm)
22
C(mm)
8
トラスココード
398-6969
材質
S45C
熱処理
HRC25~30°
処理
黒染め
質量(g)
21
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

平ナット 外形図

型番リスト

表示件数
型番
14M-JN

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
M14-2.0
22
8
398-6969
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】材質がS45Cで黒染めの処理がされている平ナットです。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ナット 14M-JNの型番14M-JNのページです。 型番14M-JNに関する仕様情報を記載しております。
平ナット 14M-JNのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
クランプ
4
満足度:4.0
工作物を クランプする際に 使用しておりますが 消耗するので 在庫もっております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ナット 14M-JN
座付球面フランジナット S45C
タップアンドノ-ズクランプ
球面座金 M-SWシリーズ
回転T-スロットナット
スイベルニュ-クランプ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格211880 -8,225 -610 -873 -12,610
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質S45C-----
熱処理HRC25~30°-----
処理黒染め-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング