17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ネジ径

  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • ピッチ/山数

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

フランジナット(HRC35)

通常単価(税別)
4781,698
税込単価
5261,868
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

S45C・HRC35・黒染めのタイプです。【特長】・治具本体の締め付け作業に。・バラ売りをしていますの...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質 S45C
  • 硬度 HRC30~35°

外形図

フランジナット(HRC35) 外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

ピッチ/山数

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
M14
28
22
17
4
2
398-6934
71
10
1個
M22
45
32
28
6
2.5
398-7388
170
10
1個
5/8
32.9
27
20.6
4.8
-
355-6131
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
1日目
1,255
( 1,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,698
( 1,868 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

S45C・HRC35・黒染めのタイプです。
【特長】
・治具本体の締め付け作業に。
・バラ売りをしていますので、1個からの注文可能となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジナット(HRC35)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
加工時の固定
5
満足度:5.0
質感も良く、バリエーションも豊富で色々なサイズをそろえやすく、使いやすい。
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
短納期で品質も問題なく使用できております。 また利用せさて頂きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジナット(HRC35)
座付球面フランジナット S45C
タップアンドノ-ズクランプ
治工具用クランプ
スイングワッシャ-
クランピングスクリュー(Aタイプ)
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格478-880 -8,225 -5,968 -5,058 -970 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類ナットナット--座金・ワッシャー治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼--焼入れ鋼合金鋼
材質詳細S45CS45C--S45C本体SCM21鋼球SUJ2 
硬度HRC35HRC35--HRC40HRC32~38°HRC62°
仕上黒染め黒染め--黒染め-
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング