17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大型機用スクリュ-サポ-ト

通常単価(税別)
39,935107,792
税込単価
43,929118,571
通常出荷日:1日目~7日目

大物ワークや背の高いワークのクランプ作業に大変便利です。【用途】クランプの支えや加工物の高さ調節に使用...

詳細を確認
  • 種類
    ジャッキ
  • 本体材質
    焼入れ鋼
  • D (mm)
    60
  • E (mm)
    15
  • F (mm)
    70
  • G (mm)
    M36 P=4.0
  • 材質詳細
    S45C
  • 硬度/熱処理
    先端部高周波焼入
  • 特長
    大物ワークや背の高いワークのクランプ作業に大変便利です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最低高さ(mm)

  • 最高高さ(mm)

  • A(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

A

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
900
1000
870
398-8597
15000
10
1個
300
400
270
398-8635
6000
10
1個
400
500
370
398-8651
7500
10
1個
500
600
470
398-8660
9000
10
1個
600
700
570
398-8686
10500
10
1個
700
800
670
398-8694
12000
10
1個
800
900
770
398-8708
13500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,792
( 118,571 )
1日目
39,935
( 43,929 )
1日目
44,569
( 49,026 )
7日目
55,358
( 60,894 )
1日目
61,534
( 67,687 )
1日目
70,787
( 77,866 )
1日目
97,009
( 106,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

大物ワークや背の高いワークのクランプ作業に大変便利です。
【用途】
クランプの支えや加工物の高さ調節に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型機用スクリュ-サポ-トのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型機用スクリュ-サポ-ト
ストロング ナット
ジョウナット(豊和用・北川用・日鋼用・松本用)
クランプサポートジャッキ用アタッチメント
スクリューサポート用チップ
スクリュージャッキ用ロックナット
メーカーニューストロングニューストロングトラスコ中山ナベヤニューストロングナベヤ
通常価格39,935-3,053 -7,058 -1,920 -2,525 -2,520
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目
種類ジャッキ--ジャッキ-ジャッキ
本体材質焼入れ鋼--焼入れ鋼-焼入れ鋼
D(mm)60-----
E(mm)15-----
F(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング