17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

グーズネッククランプ(GNC)
ミスミ
インジェッククランプ
ナベヤ
FG-プレーンクランプ
ナベヤ

グースネッククランプ

通常単価(税別)
8,85520,433
税込単価
9,74122,476
通常出荷日:1日目

Z型クランプでセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。

  • 種類
    クランプ単品
  • 本体材質
    焼入れ鋼
  • 材質詳細
    S45C
  • 硬度/熱処理
    HRC-32~38°
  • 特長
    Z型クランプでセットボルト長穴が長いため調整に余裕があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 適合ボルト

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
120
36
M12
30
102
16
17
50
45
13
827-9328
500
1個
150
48
M16
48
130
25
25
55
60
17
827-9329
1300
1個
175
60
M20
60
150
30
30
65
70
21
827-9330
2300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,855
( 9,741 )
1日目
12,062
( 13,268 )
1日目
20,433
( 22,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

Z型クランプでセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グースネッククランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グースネッククランプ
スライド ストラップ クランプ
プレスU-クランプ
スイベルニュ-クランプ
トグルパット
球面座金 M-SWシリーズ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格8,855-3,849 -12,109 -12,6104,214 -610 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類クランプ単品クランプ単品クランプ単品---
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼---
材質詳細S45CS45CS45C---
硬度/熱処理HRC-32~38°HRC35°HRC32~38°---
特長Z型クランプでセットボルト長穴が長いため調整に余裕があります。リセットボルトとクランプサポートを利用すればナットを緩めて本体を左右にズラせばワークの脱着がスムーズにできます。プレス用の抜型、加工物の取付等にご利用下さい。強力なクランプです。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング