17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

球面座金
ミスミ
黒染めプレーンクランプ(S45C)
ナベヤ
ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C
スーパーツール

ネジ穴付 U-クランプ

通常単価(税別)
3,73818,854
税込単価
4,11220,739
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

本品にはCHSボルトは含まれません。材質:S45C、硬度:HRC30~35、黒染仕上のタイプです。

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 適合ボルト

  • A(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

A

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

トラスココード

質量

(g)

適用スイベルボルト

RoHS?最小発注数量
100
38
M14
19
63
14
14.5
M12×1.75
400-0919
530
CHS-5000
10
1個
150
38
M14
19
88
14
14.5
M12×1.75
400-0927
870
CHS-5000
10
1個
100
50
M16
25
62
14
17
M16×2
400-0935
680
CHS-6000
10
1個
150
50
M16
25
87
14
17
M16×2
400-0943
1050
CHS-6000
10
1個
175
50
M16
25
103
14
17
M16×2
400-0951
1580
CHS-6000
10
1個
150
50
M20
30
88
20
20.5
M18×2.5
400-0960
1340
CHS-7000
10
1個
175
50
M20
30
103
20
20.5
M18×2.5
400-0978
1900
CHS-7000
10
1個
200
50
M20
30
125
20
20.5
M18×2.5
400-0986
1400
CHS-7000
10
1個
200
65
M24
38
123
24
25
M20×2.5
400-0994
3300
CHS-8000
10
1個
250
65
M24
38
148
24
25
M20×2.5
-
4100
CHS-8000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,738
( 4,112 )
5日目
4,360
( 4,796 )
1日目
5,028
( 5,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,961
( 6,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,007
( 6,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,733
( 7,406 )
1日目
7,552
( 8,307 )
1日目
8,395
( 9,235 )
1日目
15,722
( 17,294 )
1日目
18,854
( 20,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

本品にはCHSボルトは含まれません。材質:S45C、硬度:HRC30~35、黒染仕上のタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ穴付 U-クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ穴付 U-クランプ
ネジ穴付きストラップクランプ
スライド ストラップ クランプ
スイベルパット付ボルト S45C
トグルパット
球面座金 M-SWシリーズ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格3,738-3,778 -3,849 -2,157 -4,214 -610 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類クランプ単品クランプ単品クランプ単品---
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼---
材質詳細S45CS45CS45C---
硬度/熱処理HRC35°HRC35°/黒染めHRC35°---
仕上・処理黒染め-黒染め---
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング